以图形可视化方式显示、优化和调试实时系统事件以更好地了解应用程序行为。

详情

TraceX® 是Express Logic, Inc.推出的一款基于主机的图形分析工具,它支持开发人员对实时系统事件进行可视化。它提供详细的执行信息,包括事件时序、任务执行配置文件和性能统计数据,从而使用户能够检测漏洞并识别性能瓶颈。此外,TraceX®还会显示通常不显示在标准调试工具中的系统事件(如中断和上下文切换)。

 

TraceX® 与ThreadX®完全集成,让用户可以查看详细的线程状态信息,还可以跟踪线程行为,如线程暂挂、恢复、抢占、优先级倒置和超时。开发人员可以利用这些信息来增强应用程序性能并调试实时问题。

Copyright Disclaimer

©2002-2010 by Express Logic, Inc.

/zh/products/synergy/software/tools/tracex/jcr:content/gallerydownload

Download

版本 5.2.0

当前版本

发布日期: 2010-12-21

支持的MCU: S7G2, S3A7, S124, S5D9

MD5: faa0a4597371ed65e8fd38ecfd3f92a1

下载

安装说明

安装时需要允许修改您电脑的UAC。

右键点击setup.exe,以管理员身份运行。

"tag"文件包含TraceX的授权信息。如果安装时软件没有找到该文件,则将缺省设定为"评估版本"。 ZIP包解压缩时,TAG文件会被放置到TraceX安装程序的相同文件夹内。安装时如果该文件存在,安装程序会进行相应的操作,而后TraceX就可以使用该授权信息。

请在启动应用时检查授权信息,序列号应该显示 "Synergy_Use_Only"

。如果序列号显示为"Demonstration Use Only",请查看以下步骤并将tracex.tag文件拷贝到tracex.exe所在的文件夹下。.

如果您使用推荐的安装文件夹,则位置是: C:\Express_Logic\TraceX_5.2.0。

如果已经开始使用评估版的TraceX,则可以直接将tag文件拷贝到TraceX可执行文件所在的文件夹 (C:\Express_Logic\TraceX_5.2.0)。关闭并重新运行TraceX。下一次运行TraceX时,就能看到新的Synergy_Use_Only授权信息。

/zh/products/synergy/software/tools/tracex
/zh/products/synergy/software/tools/tracex/jcr:content/allversionsection