Synergy Gallery 已不再提供 SSP v1.7.0 之前的所有 SSP 版本及相应工具链(e2Studio、IAR EWSYN 和 SSC)。此表单可方便用户在 Synergy Gallery 上请求访问较旧版本的 SSP、e2Studio、SSC 和 IAR EWSYN。用户必须填写此表单中的所有部分并将表单提交给 Synergy 团队作进一步考虑。若您的请求被接受,则可于 2 至 3 个工作日内在 Gallery 上访问所请求版本的软件,并会通过电子邮件收到通知。

请求者 Gallery 账户信息


请求访问的 SSP 与工具版本

 

 

提供需要较旧 SSP 和工具版本之项目的名称和识别信息

说明需要访问较旧版本 SSP 和工具的原因

使用您的个人信息您的個人信息將專門用於處理您的請求。

(标有 * 的所有字段均为必填字段)