简介 

最佳化且紧密集成的适用软件套,具备可扩展最终产品复杂性并简化复杂系统级服务的商用RTOS。

关键特性 

  • Synergy MCU具有强大的通用API
  • 用于抽取和代码再利用的应用程序框架
  • ThreadX®,一款经过验证的商业RTOS
  • X-Ware™、NetX Duo™、NetX Secure™、USBX™、GUIX™、FileX®
  • 灵活的分层式架构
  • 开发于IEC/ISO-12207软件生命周期过程
  • 可按SSP数据表所指定的内容运行

SSP Components

SSP 术语表

SSP组件由瑞萨紧密集成、优化、测试、记录并维护。分层式架构使开发人员能够使用通用的API和应用程序框架来编写应用程序,或根据需要直接连接到设备驱动程序级别。此处可了解每个SSP组件的功能。

浏览 SSP 术语表

软件认证

瑞萨已经为SSP建立了软件质量保证(SQA)流程,涵盖从早期市场需求验证到软件验证和维护的整个软件开发生命周期(SDLC)。为满足其要求, 会对SSP的每个要素进行规定和测试。

使用元件、功能、集合、性能、回归分析、动态和静态分析测试的组合来追踪并测量SSP的质量。为确保Synergy SQA过程可验证并生成可量化的结果,必须满足SSP版本的五个软件质量度量类别:

  • 符合编码标准
  • 保持低代码复杂性有跟踪要求
  • 可追溯要求
  • 便于创建
  • 实现所有代码的全面测试

 

/zh/products/synergy/software/ssp/jcr:content/license

许可证

凭借有效用户或公司帐户, 可用两种类型的SSP许可证。

 

SSP 许可证类型

描述

费用

如何获得

评估

访问用于评估的完整 SSP 功能。受保护的代码部分无法查看或编辑。

免费

包含在 SSP 安装程序中,可以在创建 Gallery 账户后下载。

开发/生产

访问所有开发和生产所需的 SSP 功能。受保护的代码部分可以查看或调试,但无法编辑。

免费

需要进行公司注册并只能由公司超级用户申请。每个公司都会授予许可证,所有与公司注册相关的用户都可以访问许可证。

       



/zh/products/synergy/software/ssp/jcr:content/gallerydownload

版本 1.7.8

当前版本

发布日期: 2020-06-19

支持的MCU: S7G2, S3A7, S124, S3A3, S128, S5D9, S5D5, S5D3, S3A6, S3A1, S1JA

MD5: 3af38d0eed5b6053b74697b4d67376b7

下载

最新消息

SSP v1.7.8 is a patch release providing quality improvements and enhancements for SSP v1.7.5.

 Key updates and improvements in SSP v1.7.8

  • GUIX Studio supports more than 20 templates
  • SSP supports setting USBX HID macro definitions
  • USBX Device Class CDC-ACM supports callback for line state change
  • GUIX can now load binary compressed images
  • NetX/PAP authentication allows zero-length username and password

 

For additional information on improvements and bug fixes, review the SSP v1.7.8 Release Note and User's Manual.

安装说明

Refer to the Release Notes for Installation instructions

/zh/products/synergy/software/ssp
/zh/products/synergy/software/ssp/jcr:content/allversionsection