Skkynet Cloud Systems Inc.

类别: Security , Communication , Cloud Connection , Development

直接链接SkkyHub™服务,提供对任何设备及其数据的访问,SkkyHub™服务是用于物联网和M2M应用的无缝端到端云解决方案。

详情

使用发布 - 订阅模式将设备数据发送到远程服务器,Skkynet 嵌入式工具包(ETK)允许从世界任何地方访问设备及其数据。该工具包支持连接到Cogent DataHub®,这是一款领先工业中间件产品,用于连接OPC服务器和客户端以及Modbus从站,ODBC数据库,Excel和自定义NET程序。Cogent DataHub®还提供基于Web的HMI, 同时支持OPC网络,桥接,冗余,SMS和电子邮件通知。

该系统只允许连接到SkkyHub™和DataHub®,因而不需要VPN或IT策略变化, 非常适用医疗,汽车,石油和天然气,HVAC和工业自动化等行业。

/zh/products/synergy/software/add-ons/skkynet-embedded-toolkit/jcr:content/gallerydownload

版本 1.1.3

当前版本

发布日期: 2017-01-25

支持的MCU: S7G2

MD5: 9a11395d1801a1b8e074a3b1eb448879

下载

最新消息

  • Support for SSP 1.1.3
  • Quick-start demo project for the S7G2-DK board
  • Improved integration with Synergy Configuration in e2 Studio
  • 安装说明

  • Install e2 Studio  and SSP 1.1.3 
  • Download Once installed, download and run the installer: SkkynetEtk-1.1.3-161220.exe
  • Re-start e2 Studio
  • /zh/products/synergy/software/add-ons/skkynet-embedded-toolkit
    /zh/products/synergy/software/add-ons/skkynet-embedded-toolkit/jcr:content/allversionsection