S7G2 IEC61508 自检库

S7G2 IEC61508 自检库

Renesas

类别:

自检软件功能库和指南,协助工业系统符合IEC61508安全标准。

详情

工业系统需要进行特定测试,以确保功能安全和故障安全操作合规性。

 

诊断软件库包含众多软件测试,其中包括CPU,易失性存储器(用户RAM),非易失性存储器(用于代码和数据存储的Flash ROM),时钟频率精度测量电路(CAC),独立看门狗(IWDT)和低电压检测(LVD)模块。为了方便Synergy S7G2 MCU进行自我测试,软件例程可以在任何系统中实现。

 

这些例程只能在复位之后和程序执行过程中使用,但可以根据需要, 集成到整个系统设计中。

/zh/products/synergy/software/add-ons/s7g2-iec61508-self-test-library/jcr:content/gallerydownload
/zh/products/synergy/software/add-ons/s7g2-iec61508-self-test-library
/zh/products/synergy/software/add-ons/s7g2-iec61508-self-test-library/jcr:content/allversionsection