Renesas

类别: Safety

自检软件库功能和指南, 协助家用电器符合IEC60730 B类安全标准。

详情

电子家用电器需要特定的测试来确保安全性和可靠性。B类标准是防止不安全操作的控制功能。

 

诊断软件库包含众多软件测试,其中包括CPU,易失性存储器(用户RAM),非易失性存储器(用于代码和数据存储的Flash ROM),时钟频率精度测量电路(CAC),独立看门狗(IWDT),低电压检测(LVD)模块,14位A / D转换器(ADC14)和GPT (POEG)模块的端口输出启用。

 

为了方便Synergy S124 MCU进行自我测试,软件例程可以在任何系统中实现。这些例程只能在复位之后和程序执行过程中使用,但可以根据需要集成到整个系统设计中。

Copyright Disclaimer

© Renesas Electronics

/zh/products/synergy/software/add-ons/s124-iec60730-self-test-library/jcr:content/gallerydownload

Download

版本 1.0

当前版本

发布日期: 2017-12-18

MD5: 77bedbcf0092190095ed22d0af734fb6

下载
/zh/products/synergy/software/add-ons/s124-iec60730-self-test-library
/zh/products/synergy/software/add-ons/s124-iec60730-self-test-library/jcr:content/allversionsection