Renesas

类别: Development

e2工作室内用于创建自定义电路板支持包(BSP)的命令行工具,能够确保正确启动和应用程序初始化。

详情

将Synergy套件上开发的应用程序迁移到新的电路板设计,需要一个自定义的BSP,使MCU能够重置为主应用程序。自定义BSP还向SSP模块提供信息,以便自动配置新硬件。

 

自定义 BSP 创建者的应用笔记展示了如何利用四个简单步骤, 借助该工具创建基于Synergy DK-S7G2开发套件的示例自定义BSP:

  • 从Synergy 套件的现有BSP创建基础BSP
  • 使用基本BSP创建模板包
  • 在e2工作室中创建一个新项目来修改基本BSP
  • 创建自定义BSP的最终包
/zh/products/synergy/software/add-ons/custom-board-support-package-bsp-creator/jcr:content/gallerydownload

Download

版本 1.03

当前版本

发布日期: 2016-06-27

MD5: c5529f1759d33bd3c9c7563a54998c35

下载
/zh/products/synergy/software/add-ons/custom-board-support-package-bsp-creator
/zh/products/synergy/software/add-ons/custom-board-support-package-bsp-creator/jcr:content/allversionsection