R7FS7G27G2A01CBG

R7FS7G27G2A01CBG

Product Spec

Basic Information
生产状态
Mass Production
PLP
-
系列
系列
组别
S7G2
CPU
M4
最大频率 (MHz)
240
代码闪存 (KB)
3072
数据闪存 (KB)
64
SRAM (KB)
640
引脚数
176
I/O计数
126
工作电压范围 (V)
2.7 - 3.6
封装类型
BGA
工作温度范围 (degC)
-40 to 85
外部存储器总线
YES
外部存储器总线 (位)
16/8
通用PWM定时器32位增强高分辨率 (通道)
4
通用PWM定时器32位增强 (通道)
4
通用PWM定时器32位 (通道)
6
通用PWM定时器16位 (通道)
0
异步通用定时器 (通道)
2
看门狗定时器
1
独立看门狗定时器
1
DMA控制器 (通道)
8
数据传输控制器
1
RTC
1
14位模数转换器 (单元)
0
12位模数转换器 (单元)
2
12位模数转换器 (通道)
21
12位数模转换器 (通道)
2
高速模拟比较器 (通道)
6
低功耗模拟比较器 (通道)
0
PGA (通道)
6
运算放大器 (通道)
0
温度传感器 (通道)
1
以太网DMA控制器
YES
以太网MAC控制器 (端口)
2
以太网PTP控制器
YES
USBHS
YES
USBFS
YES
CAN (通道)
2
SD/MMC主机接口
YES
SD/MMC主机接口 (通道)
2
串行通信接口 (通道)
10
IrDA
1
QSPI
YES
SPI (通道)
2
I2C (通道)
3
串行声音接口
YES
串行声音接口 (通道)
2
图形LCD控制器
YES
段式LCD控制器
No
并行数据捕获单元
YES
电容式触摸感应单元 (通道)
12
安全
Yes
ECC SRAM
No (DED + Parity)
安全和加密
YES
安全和加密 (备注)
128-bit Unique ID
TRNG
AES(128/192/256)
3DES/ARC4
RSA/DSA
SHA1/SHA224/SHA256
GHASH
-
-
Package
Ordering Part Name
R7FS7G27G2A01CBG#AC0
Renesas code
PLBG0176GE-A
Previous code
176FHS-A
JEITA code
P-LFBGA176-13x13-0.8
Name
LFBGA
Terminal count
176
Terminal pitch (mm)
0.8 mm
Dimensions (mm)
13x13
Mass (g) [TYP,]
0.45
Mounting height (mm)[MAX]
1.4
Drawing Link
Packing
Tray
Terminal material - Base
Sn-Ag-Cu
/cn/zh/products/synergy/hardware/microcontrollers/s7-series/s7g2-group/r7fs7g27g2a01cbg.html
/zh/products/synergy/hardware/microcontrollers/s7-series/s7g2-group/r7fs7g27g2a01cbg/jcr:content/information

BUY

分销商
库存