R7FS5D97C3A01CFB

R7FS5D97C3A01CFB

Product Spec

Basic Information
生产状态
Mass Production
PLP
PLP (查看可订购器件)
系列
系列
组别
S5D9
CPU
M4
最大频率 (MHz)
120
代码闪存 (KB)
1024
数据闪存 (KB)
64
SRAM (KB)
640
引脚数
144
I/O计数
110
工作电压范围 (V)
2.7 - 3.6
封装类型
LQFP
工作温度范围 (degC)
-40 to 105
外部存储器总线
YES
外部存储器总线 (位)
16/8
通用PWM定时器32位增强高分辨率 (通道)
4
通用PWM定时器32位增强 (通道)
4
通用PWM定时器32位 (通道)
6
通用PWM定时器16位 (通道)
0
异步通用定时器 (通道)
2
看门狗定时器
1
独立看门狗定时器
1
DMA控制器 (通道)
8
数据传输控制器
1
RTC
1
14位模数转换器 (单元)
0
12位模数转换器 (单元)
2
12位模数转换器 (通道)
22
12位数模转换器 (通道)
2
高速模拟比较器 (通道)
6
低功耗模拟比较器 (通道)
0
PGA (通道)
6
运算放大器 (通道)
0
温度传感器 (通道)
1
以太网DMA控制器
YES
以太网MAC控制器 (端口)
1
以太网PTP控制器
YES
USBFS
YES
CAN (通道)
2
SD/MMC主机接口
YES
SD/MMC主机接口 (通道)
2
串行通信接口 (通道)
10
IrDA
1
QSPI
YES
SPI (通道)
2
I2C (通道)
3
串行声音接口
YES
串行声音接口 (通道)
2
图形LCD控制器
YES
段式LCD控制器
No
并行数据捕获单元
YES
电容式触摸感应单元 (通道)
18
安全
Yes
ECC SRAM
Yes
安全和加密
YES
安全和加密 (备注)
128-bit Unique ID
TRNG
AES(128/192/256)
3DES/ARC4
RSA/DSA
SHA1/SHA224/SHA256
GHASH
Package
Ordering Part Name
R7FS5D97C3A01CFB#AA0
Renesas code
PLQP0144KA-B
JEITA code
P-LQFP144-20x20-0.50
Name
LFQFP
Terminal count
144
Terminal pitch (mm)
0.5 mm
Dimensions (mm)
20X20
Mass (g) [TYP,]
1.2
Mounting height (mm)[MAX]
1.4
Drawing Link
Packing
Tray
Terminal material - Base
Cu alloy
Terminal material - Surface
Sn
/cn/zh/products/synergy/hardware/microcontrollers/s5-series/s5d9-group/r7fs5d97c3a01cfb.html
/zh/products/synergy/hardware/microcontrollers/s5-series/s5d9-group/r7fs5d97c3a01cfb/jcr:content/information

BUY

分销商
库存