R7FS5D57C2A01CLK

R7FS5D57C2A01CLK

Product Spec

Basic Information
生产状态
Mass Production
PLP
-
系列
系列
组别
S5D5
CPU
M4
最大频率 (MHz)
120
代码闪存 (KB)
1024
数据闪存 (KB)
32
SRAM (KB)
384
引脚数
145
I/O计数
110
工作电压范围 (V)
2.7 - 3.6
封装类型
LGA
工作温度范围 (degC)
-40 to 85
外部存储器总线
YES
外部存储器总线 (位)
16/8
通用PWM定时器32位增强高分辨率 (通道)
4
通用PWM定时器32位增强 (通道)
4
通用PWM定时器32位 (通道)
6
通用PWM定时器16位 (通道)
0
异步通用定时器 (通道)
2
看门狗定时器
1
独立看门狗定时器
1
DMA控制器 (通道)
8
数据传输控制器
1
RTC
1
14位模数转换器 (单元)
0
12位模数转换器 (单元)
2
12位模数转换器 (通道)
22
12位数模转换器 (通道)
2
高速模拟比较器 (通道)
6
低功耗模拟比较器 (通道)
0
PGA (通道)
0
运算放大器 (通道)
0
温度传感器 (通道)
1
以太网DMA控制器
YES
以太网MAC控制器 (端口)
1
USBFS
YES
CAN (通道)
2
SD/MMC主机接口
YES
SD/MMC主机接口 (通道)
2
串行通信接口 (通道)
10
IrDA
1
QSPI
YES
SPI (通道)
2
I2C (通道)
3
串行声音接口
YES
串行声音接口 (通道)
1
段式LCD控制器
No
并行数据捕获单元
YES
电容式触摸感应单元 (通道)
18
安全
Yes
ECC SRAM
Yes
安全和加密
YES
安全和加密 (备注)
128-bit Unique ID
TRNG
AES(128/192/256)
3DES/ARC4
RSA/DSA
SHA1/SHA224/SHA256
GHASH
Package
Ordering Part Name
R7FS5D57C2A01CLK#AC0
Renesas code
PTLG0145KA-A
Previous code
145F0G
JEITA code
P-TFLGA145-7x7-0.50
Name
TFLGA
Terminal count
145
Terminal pitch (mm)
0.5 mm
Dimensions (mm)
7x7
Mass (g) [TYP,]
0.1
Mounting height (mm)[MAX]
1.05
Drawing Link
Mount pad
Packing
Tray
Terminal material - Base
Cu alloy
Terminal material - Surface
Ni/Au
/cn/zh/products/synergy/hardware/microcontrollers/s5-series/s5d5-group/r7fs5d57c2a01clk.html
/zh/products/synergy/hardware/microcontrollers/s5-series/s5d5-group/r7fs5d57c2a01clk/jcr:content/information

BUY

分销商
库存