瑞萨电子的 Synergy™ 微控制器 (MCU) 产品家族专为终端应用而设计,适用于从物联网市场的联网移动设备到高性能嵌入式系统控制器。 Synergy MCU 各个系列内具有广泛的性能、功能以及引脚兼容性,可满足嵌入式产品市场的可扩展性、功耗、代码重用性和性能需求。

凭借颠覆性的 Synergy 平台,您能够从应用程序编程接口 (API) 层开始开发,并将您的创造力集中在您自身应用程序的差异化上,从而有望更好地改变嵌入式设计工程师的生活。 因此,您能够缩短产品上市时间,降低拥有成本,并消除准入壁垒。

瑞萨电子产品长期供货计划 (PLP) 可帮助客户为需要长寿命周期的应用选择最合适的器件。

Synergy 硬件

图像
Synergy S1 Series

S1 系列 — 低功耗

S1 系列有助于最大程度延长便携式传感器与系统控制应用中的电池寿命。

图像
Synergy S5 Series

S5 系列 — 高集成度

借助紧密集成的高性能 S5 系列提高生产效率。

图像
Synergy S3 Series

S3 系列 — 高效率

S3 系列的功耗经过优化,性能更进一步,助您提高应用效率。

图像
Synergy S7 Series

S7 系列 — 高性能

借助旗舰级的 S7 系列管理高性能的计算密集型应用。

 

Synergy 软件

Synergy Software Package (SSP)

借助 Synergy 平台,开发人员可以免费使用价值超过 10 万美元的商业软件,并获得无限制的生产许可证。 瑞萨电子对可量产的 SSP 进行了全面测试,并提供维护和支持。

下载 SSP

开发工具

图像
Synergy Software Block Diagram

Synergy 开发工具通过快速代码开发加速产品上市,包括文件管理、软件和 MCU 配置、代码生成、编译、调试和直观的图形界面设计。 Synergy平台包含了所有的Synergy 工具、支持、开发席位和维护支持。

软件加载项

软件加载项将扩展SSP功能以支持各种不同的专业化功能,其中包括通信协议、扩展安全功能和云服务。

合作伙伴项目

经过瑞萨电子的验证的第三方软件与 SSP 兼容。免费提供评估版本。

Synergy 图形解决方案

在Synergy 软件开发包中,包含了GUIX™ 图形设计工具,它提供了一种工业级的高级 GUI 解决方案,专为深度嵌入式、实时和物联网应用而设计。

额外资源

为什么使用Synergy?

加速开发消除壁垒降低成本。

Synergy MCU 组件

Synergy MCU 提供的核心功能与外围元件,可充分实现软件在不同项目间的重复使用。

产品长期供应计划 (PLP)

瑞萨电子产品长期供货计划 (PLP) 可帮助客户为需要长寿命周期的应用选择最合适的器件。

文档

类型 文档标题 日期
产品变更通告 PDF 123 KB 日文
产品变更通告 PDF 340 KB 日文
手册 PDF 19.79 MB 日文
产品变更通告 PDF 357 KB 日文
指南 PDF 466 KB
应用文档 PDF 61 KB
6 items