R7FS3A37A3A01CFP

R7FS3A37A3A01CFP

Product Spec

Basic Information
生产状态
Mass Production
PLP
PLP (查看可订购器件)
系列
系列
组别
S3A3
CPU
M4
最大频率 (MHz)
48
代码闪存 (KB)
512
数据闪存 (KB)
8
SRAM (KB)
96
引脚数
100
I/O计数
84
工作电压范围 (V)
1.6 - 5.5
封装类型
LQFP
工作温度范围 (degC)
-40 to 105
外部存储器总线
YES
外部存储器总线 (位)
8
通用PWM定时器32位增强高分辨率 (通道)
0
通用PWM定时器32位增强 (通道)
0
通用PWM定时器32位 (通道)
4
通用PWM定时器16位 (通道)
6
异步通用定时器 (通道)
2
看门狗定时器
1
独立看门狗定时器
1
DMA控制器 (通道)
4
数据传输控制器
1
RTC
1
14位模数转换器 (单元)
1
14位模数转换器 (通道)
25
12位模数转换器 (单元)
0
12位数模转换器 (通道)
1
8位数模转换器 (通道)
2
高速模拟比较器 (通道)
0
低功耗模拟比较器 (通道)
2
PGA (通道)
0
运算放大器 (通道)
4
温度传感器 (通道)
1
以太网MAC控制器 (端口)
0
USBFS
YES
CAN (通道)
1
SD/MMC主机接口
YES
SD/MMC主机接口 (通道)
1
串行通信接口 (通道)
6
IrDA
0
QSPI
YES
SPI (通道)
2
I2C (通道)
2
串行声音接口
YES
串行声音接口 (通道)
1
段式LCD控制器
4 com x 38 seg or 8 com x 34 seg
电容式触摸感应单元 (通道)
27
安全
Yes
ECC SRAM
Yes
安全和加密
YES
安全和加密 (备注)
128-bit Unique ID
TRNG
AES(128/256)
GHASH
-
-
Package
Ordering Part Name
R7FS3A37A3A01CFP#AA0
Renesas code
PLQP0100KB-B
JEITA code
P-LFQFP100-14x14-0.50
Name
LFQFP
Terminal count
100
Terminal pitch (mm)
0.5 mm
Dimensions (mm)
14x14
Mass (g) [TYP,]
0.6
Mounting height (mm)[MAX]
1.7
Drawing Link
Mount pad
Packing
Tray
Terminal material - Base
Cu alloy
Terminal material - Surface
Sn
/cn/zh/products/synergy/hardware/microcontrollers/s3-series/s3a3-group/r7fs3a37a3a01cfp.html
/zh/products/synergy/hardware/microcontrollers/s3-series/s3a3-group/r7fs3a37a3a01cfp/jcr:content/information

BUY

分销商
库存