R7FS128783A01CNG

R7FS128783A01CNG

Product Spec

Basic Information
生产状态
Mass Production
PLP
-
系列
系列
组别
S128
CPU
M0+
最大频率 (MHz)
32
代码闪存 (KB)
256
数据闪存 (KB)
4
SRAM (KB)
24
引脚数
32
I/O计数
24
工作电压范围 (V)
1.6 - 5.5
封装类型
QFN
工作温度范围 (degC)
-40 to 105
通用PWM定时器32位增强高分辨率 (通道)
0
通用PWM定时器32位增强 (通道)
0
通用PWM定时器32位 (通道)
1
通用PWM定时器16位高分辨率 (通道)
2
通用PWM定时器16位 (通道)
1
异步通用定时器 (通道)
2
看门狗定时器
1
独立看门狗定时器
1
DMA控制器 (通道)
0
数据传输控制器
1
RTC
1
14位模数转换器 (单元)
1
14位模数转换器 (通道)
10
12位模数转换器 (单元)
0
12位数模转换器 (通道)
0
8位数模转换器 (通道)
3
高速模拟比较器 (通道)
3
低功耗模拟比较器 (通道)
2
PGA (通道)
0
运算放大器 (通道)
2
温度传感器 (通道)
1
以太网MAC控制器 (端口)
0
USBFS
YES
CAN (通道)
1
SD/MMC主机接口 (通道)
0
串行通信接口 (通道)
3
DALI
YES
IrDA
0
SPI (通道)
1
I2C (通道)
1
串行声音接口 (通道)
0
段式LCD控制器
No
电容式触摸感应单元 (通道)
9
安全
Yes
ECC SRAM
Yes
安全和加密
YES
安全和加密 (备注)
128-bit Unique ID
TRNG
AES(128/256)
Package
Ordering Part Name
R7FS128783A01CNG#AC1
Renesas code
PWQN0032KB-A
Previous code
P32K8-50-3B4-5
JEITA code
P-HWQFN32-5x5-0.50
Name
HWQFN
Terminal count
32
Terminal pitch (mm)
0.5 mm
Dimensions (mm)
5x5
Mass (g) [TYP,]
0.06
Mounting height (mm)[MAX]
0.8
Drawing Link
Mount pad
Remarks
Exposed die pad type
Packing
Tray
Terminal material - Base
Cu alloy
Terminal material - Surface
Ni/Pd/Au
/cn/zh/products/synergy/hardware/microcontrollers/s1-series/s128-group/r7fs128783a01cng.html
/zh/products/synergy/hardware/microcontrollers/s1-series/s128-group/r7fs128783a01cng/jcr:content/information

BUY

分销商
库存