R7FS124773A01CFL

R7FS124773A01CFL

Product Spec

Basic Information
生产状态
Mass Production(*)
PLP
PLP (查看可订购器件)
系列
系列
组别
S124
CPU
M0+
最大频率 (MHz)
32
代码闪存 (KB)
128
数据闪存 (KB)
4
SRAM (KB)
16
引脚数
48
I/O计数
35
工作电压范围 (V)
1.6 - 5.5
封装类型
LQFP
工作温度范围 (degC)
-40 to 105
通用PWM定时器32位增强高分辨率 (通道)
0
通用PWM定时器32位增强 (通道)
0
通用PWM定时器32位 (通道)
1
通用PWM定时器16位 (通道)
6
异步通用定时器 (通道)
2
看门狗定时器
1
独立看门狗定时器
1
DMA控制器 (通道)
0
数据传输控制器
1
RTC
1
14位模数转换器 (单元)
1
14位模数转换器 (通道)
14
12位模数转换器 (单元)
0
12位数模转换器 (通道)
1
高速模拟比较器 (通道)
0
低功耗模拟比较器 (通道)
2
PGA (通道)
0
运算放大器 (通道)
0
温度传感器 (通道)
1
以太网MAC控制器 (端口)
0
USBFS
YES
CAN (通道)
1
SD/MMC主机接口 (通道)
0
串行通信接口 (通道)
3
IrDA
0
SPI (通道)
2
I2C (通道)
2
串行声音接口 (通道)
0
段式LCD控制器
No
电容式触摸感应单元 (通道)
23
安全
Yes
ECC SRAM
No (Parity)
安全和加密
YES
安全和加密 (备注)
128-bit Unique ID
TRNG
AES(128/256)
-
-
Package
Ordering Part Name
R7FS124773A01CFL#AA0
R7FS124773A01CFL#AA1
Renesas code
PLQP0048KB-B
JEITA code
P-LFQFP48-7x7-0.50
Name
LFQFP
Terminal count
48
Terminal pitch (mm)
0.5 mm
Dimensions (mm)
7x7
Mass (g) [TYP,]
0.2
Mounting height (mm)[MAX]
1.6
Drawing Link
Mount pad
Packing
Tray
Terminal material - Base
Cu alloy
Terminal material - Surface
Sn
/cn/zh/products/synergy/hardware/microcontrollers/s1-series/s124-group/r7fs124773a01cfl.html
/zh/products/synergy/hardware/microcontrollers/s1-series/s124-group/r7fs124773a01cfl/jcr:content/information

BUY

分销商
库存