微控制器

微控制器
Microcontrollers

介绍

Renesas Synergy™微控制器家族涵盖四个不同的系列,专为终端应用设计,包括面向物联网市场的互连移动设备和高性能嵌入式系统控制器等。

 

Synergy MCU的各系列皆具有丰富的性能、功能和引脚兼容性,提供嵌入式市场所需的可扩展性、功耗、代码可重用性和性能。

MCU术语表

在芯片级, 70 多个不同的核心功能和外围组件用于不同的组合, 以构建组成Synergy MCU 系列的设备。这些组件具有可扩展性和兼容性, 可使软件重用到下一个项目。在此了解每个 MCU 组件的功能。

浏览MCU术语表
MCU系列

瑞萨Synergy™系列的四个MCU系列包括:

S1超低功耗

s1

S1超低功耗

设计具有模拟功能、安全连接和强大安全性的产品,用于需要长电池使用时间和待机时间的领域。

浏览S1系列

S3高效

s3

S3高效

 

提供需要安全连接、高级模拟和时序控制、安全自测、段式LCD和电容式触摸控制功能的电源敏感型应用。

 

浏览S3系列

S5高集成度

s5

S5高集成度

实现高要求的控制应用,兼具安全连接、大内存、串行存储器扩展、高精度模拟、彩色LCD图形(采用2D引擎)和安全功能。

浏览S5系列

S7高性能

s7

S7高性能

同时处理多个高速安全连接通道,驱动惊艳的彩色显示屏,执行精密控制运算或感测具有高精度的模拟信号。

浏览S7系列
getty

查找合适的MCU

比较各系列之间的特性、功能和性能并为您的项目确定合适的MCU。

器件查找器