TB-S5D5 Front

TB-S5D5 Box

体验Synergy S5D5 MCU群组的完整特性,可访问所有引脚、标准化扩展端口和预装演示软件。

套件内容

  • TB-S5D5目标板
  • USB Type A型转USB Micro-B电缆

 

系统要求

  • Microsoft® Windows® 7或10,运行频率≥ 2.0 GHz的Intel® Core™系列处理器或同等处理器
  • ≥ 8 GB系统RAM
  • ≥ 2 GB可用硬盘空间
  • ≥ 2 USB 2.0端口
  • 互联网连接

 

特点

  • 访问Synergy S5D5 MCU群组的所有引脚和板载外设
  • 使用紧密集成和经过认证的Synergy软件包(SSP)加快代码开发
  • 使用瑞萨电子的e2 studio ISDE或用于Renesas Synergy™的IAR Embedded Workbench®查看、单步调试和调试代码
  • USB和Pmod™连接器具有灵活的连接选项,能够通过插入式模块实现快速原型制作
  • 提供人机界面(HMI)功能,集成电容式触摸感应单元和并行数据捕获单元
  • 参见可编程LED或电容式和机械按钮提供的系统状态和测试功能
  • 在程序执行期间测量实时功耗
  • 采用高精度板载晶振或较低精度内部时钟工作
  • 安全和加密功能可实现安全的数据通信和存储,支持工业标准算法,如AES、DSA、3DES、RSA、SHA和GHASH
  • 安全功能包括硬件诊断、存储器保护和看门狗超时
  • 通过板载(OB) J-Link®进行调试和编程

 

技术支持

联系瑞萨电子各地区的技术支持代表。

 

解决方案库常见问题

关于注册和下载Synergy Gallery的常见问题解答。

可订购工具信息

可订购部件编号 生产状态 厂商 建议单工具价格
SPQ
描述 分销商库存 分销商 分销商采购 Buy Direct
YSTBS5D5E10 Mass Production Renesas call 1 16 Digi-Key -
22 Mouser
4 RS Components
8 element14 APAC

注意事项 :分销商价格可能会与所述预算价格有所不同。本网站上的定价与供货信息由瑞萨电子授权分销商提供的信息而定,如有更改恕不另行通知。通过在本页面上选择一位分销商,您将会从瑞萨电子网站跳转至分销商网站来完成购买。分销商的运营完全独立于瑞萨电子,有其自身的销售条款和条件。对于分销商与最终客户之间的交易,瑞萨电子不承担任何明示或暗示的陈述与担保责任。