TB-S5D3 Front

TB-S5D3 Box

体验 Synergy S5D3 MCU 群组的全部功能, 可使用所有引脚、标准化扩展端口和预安装的演示软件。

套件内容

  • TB-S5D3 板
  • USB Type A 转 USB Micro-B 电缆
  • 订购品名: YSTBS5D3E10

 

系统要求

  • 搭载以 2.0GHz 以上频率运行的 Intel® Core™ 系列处理器或同等处理器的 Microsoft® Windows® 7 或 10
  • ≥ 8 GB 系统 RAM
  • ≥ 2 GB 可用硬盘空间
  • ≥ 2 个 USB 2.0 端口
  • 互联网连接

 

 

特性

  • 可使用 Synergy S5D3 MCU 群组的所有引脚和板载外围设备
  • 借助紧密集成并经过验证的 Synergy 软件包 (SSP) 加快代码开发速度
  • 通过瑞萨电子提供的 e2 studio ISDE 或用于 Renesas Synergy™ 的 IAR Embedded Workbench® 查看、单步调试和调试代码
  • USB 和 Pmod™ 连接器提供灵活的连接选项,支持通过插件模块实现快速原型构建
  • 通过电容式触摸感应单元和用户按钮实现人机接口 (HMI) 功能
  • 通过可编程 LED 或电容式和机械按钮查看系统状态及测试功能
  • 在程序执行期间测量实时功耗
  • 可选择通过高精度板载晶体或精度较低的内部时钟工作
  • 安全和加密功能实现安全数据通信和存储,同时支持业界标准算法,比如  AES128/256
  • 安全功能包括硬件诊断、内存保护和监视超时
  • 通过板载 (OB) J-Link® 进行板上调试和编程

 

技术支持

联系瑞萨电子各地区的技术支持代表。

 

解决方案库常见问题

关于注册和下载Synergy Gallery的常见问题解答。

可订购工具信息

可订购部件编号 生产状态 厂商 建议单工具价格
SPQ
描述 分销商库存 分销商 分销商采购 Buy Direct
YSTBS5D3E10 Mass Production Renesas call 1 TB-S5D3 TARGET BOARD KIT 4 Digi-Key -
2 Future Electronics
15 Mouser
7 RS Components
8 element14 APAC

注意事项 :分销商价格可能会与所述预算价格有所不同。本网站上的定价与供货信息由瑞萨电子授权分销商提供的信息而定,如有更改恕不另行通知。通过在本页面上选择一位分销商,您将会从瑞萨电子网站跳转至分销商网站来完成购买。分销商的运营完全独立于瑞萨电子,有其自身的销售条款和条件。对于分销商与最终客户之间的交易,瑞萨电子不承担任何明示或暗示的陈述与担保责任。