AE-Cloud1

AE-Cloud1 Box

AE-CLOUD1支持快速评估,原型制造和开发连接云的应用程序。此产品具有S5 MCU系列的特征,并且是S5D9 MCU系列中旗舰级产品。

套件内容

  • S5D9 MCU板
  • 802.11 b/g/n Wi-Fi板
  • 适用于Renesas Synergy™ Segger J-Link® Lite
  • 2 x A male to Micro B male 1英尺USB电缆

系统要求

  • Synergy企业云工具箱不再可用。 请参阅特定的云连接应用项目以连接到特定的云服务提供商。

 

特点

Renesas Synergy™AE-CLOUD1支持使用Synergy平台对云连接应用程序进行快速评估,原型设计和开发。

云服务

带有云连接应用程序项目的AE-CLOUD1套件可以帮助您快速连接到您所选择的云服务。

 

技术支持

联系瑞萨电子各地区的技术支持代表。

 

解决方案库常见问题

关于注册和下载Synergy Gallery的常见问题解答。

可订购工具信息

可订购部件编号 生产状态 厂商 建议单工具价格
SPQ
描述 分销商库存 分销商 分销商采购 Buy Direct
YSAECLOUD1 Mass Production Renesas call 1 17 Digi-Key -
7 Mouser
1 RS Components
10 element14 APAC

注意事项 :分销商价格可能会与所述预算价格有所不同。本网站上的定价与供货信息由瑞萨电子授权分销商提供的信息而定,如有更改恕不另行通知。通过在本页面上选择一位分销商,您将会从瑞萨电子网站跳转至分销商网站来完成购买。分销商的运营完全独立于瑞萨电子,有其自身的销售条款和条件。对于分销商与最终客户之间的交易,瑞萨电子不承担任何明示或暗示的陈述与担保责任。