AE-CAP1

在Renesas Synergy™平台上评估电容式触摸技术并使用Synergy S124和S3A7 MCU群组进行开发。

套件内容

  • AE-CAP1-BWS应用板
  • AE-CAP1-MC应用板
  • AE-CAP1-SC应用板
  • AE-CAP1-S1目标板
  • AE-CAP1-S3目标板
  • 快速入门指南
  • 2根USB A型转USB Micro-B电缆
  • 5V电源

 

系统要求

  • Microsoft® Windows® 7或10,运行频率≥ 2.0 GHz的Intel® Core™系列处理器或同等处理器
  • ≥ 8 GB系统RAM
  • ≥ 2 GB可用硬盘空间
  •  USB 2.0端口
  • 互联网连接

 

特点

  • 使用精密触摸感应板测试和开发互电容或自电容式触摸、按钮、滑块和滚轮功能
  • 使用电容式触摸感应单元(CTSU)应用程序框架构建应用程序
  • 使用电容式触摸Workbench以图形方式设计、调整和优化按钮和区域
  • 自定义用于硬件设计的软件项目、有用提示和应用笔记
  • 利用原理图、物料清单(BOM)和PCB布局指南优化电路设计
  • 使用紧密集成和经过认证的Synergy软件包(SSP)加快代码开发
  • 使用瑞萨电子的e2 studio ISDE或用于Renesas Synergy™的IAR Embedded Workbench®查看、单步调试和调试代码
  • 通过板载(OB) J-Link®进行调试和编程

 

技术支持

联系瑞萨电子各地区的技术支持代表。

 

解决方案库常见问题

关于注册和下载Synergy Gallery的常见问题解答。

可订购工具信息

可订购部件编号 生产状态 厂商 建议单工具价格
SPQ
描述 分销商库存 分销商 分销商采购 Buy Direct
YSAECAP1S11 Mass Production Renesas call 1 2 Digi-Key -

注意事项 :分销商价格可能会与所述预算价格有所不同。本网站上的定价与供货信息由瑞萨电子授权分销商提供的信息而定,如有更改恕不另行通知。通过在本页面上选择一位分销商,您将会从瑞萨电子网站跳转至分销商网站来完成购买。分销商的运营完全独立于瑞萨电子,有其自身的销售条款和条件。对于分销商与最终客户之间的交易,瑞萨电子不承担任何明示或暗示的陈述与担保责任。