快速评估Synergy平台并使用适合项目的Synergy套件开始开发应用程序。从Starter Kit、促销套件、一系列目标板套件或完整的开发套件中进行选择,后者用于复杂项目,可能需要访问Synergy MCU的每个特性。Synergy应用程序项目适用于所有套件。
使用AE-CLOUD2套件构建物联网设备模型,可以让您快速评估设备接入低功耗广域蜂窝网络的可行性。 该套件的核心是Renesas Synergy S5D9微控制器,同时搭载用于照明、GPS、麦克风、温度、湿度、压力、空气质量、地磁、加速度计和陀螺仪的传感器。
评估Synergy平台,可访问S7G2 MCU群组的关键功能和主要特性。对图形用户界面(GUI)设计进行可视化,内置2.4” QVGA电容式触摸TFT显示屏和GUIX Studio™软件工具。体验Synergy应用程序项目并使用连接选项,包括以太网、USB、BLE和CAN。在Pmod™连接器和Arduino™ Shield Uno插座上增加现成或自定义设备,并使用J-Link® OB板载调试器进行调试。
评估Synergy平台,可访问S5D9 MCU群组的完整功能。查看图形用户界面(GUI)设计,内置2.4” QVGA触摸式TFT显示屏和GUIX Studio™软件工具。体验Synergy应用程序项目并使用连接选项,包括以太网、USB、BLE和CAN。在Pmod™连接器和Arduino™ Shield Uno插座上增加现成或自定义设备,并使用J-Link® OB板载调试器调试代码。
评估Synergy平台,可在紧凑型目标板套件上访问MCU的所有引脚。只需连接到扩展端口或Pmod™连接器即可连接并启用特性。获取USB设备访问,使用电容式触摸感应单元(CTSU)开发应用程序,测量MCU功耗并使用J-Link® OB板载调试器进行调试,或旁路关键功能并直接访问引脚。
应用示例(AE)和产品示例(PE)套件是将Synergy平台用于特定类型应用程序(如HMI,图形,连接等)的综合示例。
评估Synergy平台,可在这个全面套件中访问MCU的所有引脚。使用支持电路和连接器轻松评估特定功能,例如图形功能。利用适用于第三方、现成和自定义多功能板的Pmod™连接器,以加快原型制作。连接到以太网USB、CAN、RS-232和RS-485总线,或使用模块化设计访问其他外设。