在Synergy 软件开发包中,包含了GUIXTM 图形设计工具,它提供了一种工业级的高级 GUI 解决方案,专为深度嵌入式、实时和物联网应用而设计。借助功能全面的 WYSIWYG PC设计工具 GUIX Studio,开发人员可在PC上设计 GUI ,并生成可用于嵌入式应用程序中的GUI 代码。
GUIX 与ThreadX® RTOS 和Synergy软件包完美结合在一起,能够让图形与您的应用程序无缝集成。
点击下方视频,可以查看 GUIX 解决方案的实际使用情况。点击下方的“下载应用项目”可以获取GUIX图形设计的应用笔记和源代码,这样您可以马上领略到GUIX和SSP的强大优势
瑞萨电子 S5 和 S7 设备非常适用于当今主流的图形用户界面显示。
CPU 频率 | 显示屏大小 | ||||
---|---|---|---|---|---|
160 x 128 1.8" |
320 x 240 QVGA 3.5" |
480 x 272 WQVGA 4.3" |
640 x 480 VGA 5" |
800 x 400 WVGA 7" |
|
24-48 MHz | ✓ | ✓ | |||
48-128 MHz | ✓ | ✓ | ✓ | ||
98-176 MHz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
148-204 MHz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
180-240 MHz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GUIX 拥有高级图形包的所有特性 – 大量的小控件、窗口管理、皮肤和主题、页面转换效果、阿尔法透明色合成等,但如此丰富的特性会让人在开始接触时望而生畏。如需逐步了解 GUIX,请查看 GUIX 引导性应用项目。
在您熟悉 GUIX 的功能后,您会想要将这些功能结合起来,以适合您自己特定的应用。查看如何结合 GUIX 功能以创建直观且功能强大的用户界面。
瑞萨电子提供了一系列精选的工具和套件,同时配上源代码示例,以帮助您快速入门并对您的图形解决方案进行原型设计。
同时,也请务必向您当地的经销商咨询他们的 Synergy 套件。
SK-S7G2 是您探索完整 Synergy 平台功能的最佳方法之一,它具有 2.4” QVGA 可触摸式 TFT 显示屏,非常适用于具有小型可触摸图形显示器的原型设计应用。
PK-S5D9是探索关于S5D9 MCU功能的最佳方法之一,包括其图形功能。它还具有2.4“QVGA触摸式TFT显示屏,非常适合具有较小触摸功能的图形显示器的原型设计应用。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
样例程序 | ZIP 3.90 MB | |
样例程序 | ZIP 2.72 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy | |
样例程序 | ZIP 4.43 MB | |
样例程序 | ZIP 3.80 MB | |
4 items
|
Included in the Synergy Software Package, GUIXTM is an advanced, industrial grade GUI solution designed specifically for deeply embedded, real-time and IoT applications. The full-featured WYSIWYG desktop design tool GUIX Studio allows developers to design their GUI on the desktop and generate GUIX embedded GUI code that can be used in the target application.