瑞萨电子的 Synergy™ 微控制器 (MCU) 产品家族专为终端应用而设计,适用于从物联网市场的联网移动设备到高性能嵌入式系统控制器。 Synergy MCU 各个系列内具有广泛的性能、功能以及引脚兼容性,可满足嵌入式产品市场的可扩展性、功耗、代码重用性和性能需求。
凭借颠覆性的 Synergy 平台,您能够从应用程序编程接口 (API) 层开始开发,并将您的创造力集中在您自身应用程序的差异化上,从而有望更好地改变嵌入式设计工程师的生活。 因此,您能够缩短产品上市时间,降低拥有成本,并消除准入壁垒。
瑞萨电子产品长期供货计划 (PLP) 可帮助客户为需要长寿命周期的应用选择最合适的器件。
借助 Synergy 平台,开发人员可以免费使用价值超过 10 万美元的商业软件,并获得无限制的生产许可证。 瑞萨电子对可量产的 SSP 进行了全面测试,并提供维护和支持。
Synergy 开发工具通过快速代码开发加速产品上市,包括文件管理、软件和 MCU 配置、代码生成、编译、调试和直观的图形界面设计。 Synergy平台包含了所有的Synergy 工具、支持、开发席位和维护支持。
软件加载项将扩展SSP功能以支持各种不同的专业化功能,其中包括通信协议、扩展安全功能和云服务。
经过瑞萨电子的验证的第三方软件与 SSP 兼容。免费提供评估版本。
在Synergy 软件开发包中,包含了GUIX™ 图形设计工具,它提供了一种工业级的高级 GUI 解决方案,专为深度嵌入式、实时和物联网应用而设计。
加速开发消除壁垒降低成本。
Synergy MCU 提供的核心功能与外围元件,可充分实现软件在不同项目间的重复使用。
瑞萨电子产品长期供货计划 (PLP) 可帮助客户为需要长寿命周期的应用选择最合适的器件。
Series Name |
CPU |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
SRAM |
Lead Count (#) |
Operating Voltage Range (V) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
DAC |
I/O Ports |
CAN (ch) |
Safety |
Security & Encryption |
Family Name |
DMA |
Ethernet |
RTC |
LVD |
PLP |
Temp. Range |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||||||||||||||
32 MHz Arm® Cortex®-M0+ CPU | S1 | M0+ | 64, 128 | 4 | 16 KB | 36, 40, 48, 64 | 1.6 - 5.5 | 32 | 12-bit x 1-ch | 51, 25, 35, 29 | 1 | Yes | 128-bit Unique ID, AES128, AES256, TRNG | Synergy MCU | No | No | 否 | 是的 | 2031 6月, 2036 3月 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 2.552 |
32 MHz Arm® Cortex®-M0+ CPU | S1 | M0+ | 256 | 4 | 24 KB | 32, 36, 48, 64 | 1.6 - 5.5 | 32 | 8-bit x 3-ch | 24, 37, 28, 53 | 1 | Yes | 128-bit Unique ID, AES128, AES256, TRNG | Synergy MCU | No | No | 否 | 是的 | 2033 5月, 2036 3月 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 2.74 |
48 MHz Arm® Cortex®-M23 CPU | S1 | M23 | 256 | 8 | 32 KB | 32, 36, 40, 48, 64 | 1.6 - 5.5 | 48 | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch | 22, 20, 49, 33, 25 | 1 | Yes | 128-bit Unique ID, AES128, AES256, TRNG | Synergy MCU | No | No | 否 | 是的 | 2033 10月, 2036 3月 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 4.267 |
48 MHz Arm® Cortex®-M4 CPU | S3, S5 | M4 | 1024 | 8 | 192 KB | 64, 100, 121, 144, 145 | 1.6 - 5.5 | 48 | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch | 104, 84, 126, 52 | 1 | Yes | 128-bit Unique ID, AES128, AES256, GHASH, TRNG | Synergy MCU | No | No | 否 | 否 | 2030 12月, 2033 5月, 2037 12月 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 12.07 |
48 MHz Arm® Cortex®-M4 CPU | S3 | M4 | 512 | 8 | 96 KB | 64, 100, 121, 144, 145 | 1.6 - 5.5 | 48 | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch | 84, 104, 126, 52 | 1 | Yes | 128-bit Unique ID, AES128, AES256, GHASH, TRNG | Synergy MCU | No | No | 否 | 否 | 2030 12月, 2033 5月, 2037 12月 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 6.285 |
48 MHz Arm® Cortex®-M4 CPU | S3 | M4 | 256 | 8 | 32 KB | 40, 48, 64, 100 | 1.6 - 5.5 | 48 | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch | 84, 36, 52, 28 | 1 | Yes | 128-bit Unique ID, AES128, AES256, GHASH, TRNG | Synergy MCU | No | No | 否 | 否 | 2030 12月, 2033 5月, 2037 12月 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 6.87 |
48 MHz Arm® Cortex®-M4 CPU | S3 | M4 | 1024 | 16 | 192 KB | 64, 100, 121, 144, 145 | 1.6 - 5.5 | 48 | 12-bit x 2-ch | 124, 82, 102, 50 | 1 | Yes | 128-bit Unique ID, AES128, AES256, GHASH, TRNG | Synergy MCU | No | No | 否 | 否 | 2030 12月, 2031 6月, 2036 3月 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 9 |
120 MHz Arm® Cortex®-M4 CPU | S5 | M4 | 512 | 8 | 256 KB | 64, 100 | 2.7 - 3.6 | 120 | 12-bit x 2-ch | 76, 40 | 2 | Yes | 3DES, 128-bit Unique ID, AES128, AES192, AES256, ARC4, DSA and more... |
Synergy MCU | No | No | 否 | 否 | 2033 10月, 2037 12月 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 7.092 |
120 MHz Arm® Cortex®-M4 CPU | S5 | M4 | 512, 1024 | 32 | 384 KB | 100, 144, 145 | 2.7 - 3.6 | 120 | 12-bit x 2-ch | 110, 76 | 2 | Yes | 3DES, 128-bit Unique ID, AES128, AES192, AES256, ARC4, DSA and more... |
Synergy MCU | No | No | 否 | 否 | 2033 6月, 2033 10月, 2037 12月 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 13.02 |
120 MHz Arm® Cortex®-M4 CPU | S5 | M4 | 1024, 2048 | 64 | 640 KB | 100, 144, 145, 176 | 2.7 - 3.6 | 120 | 12-bit x 2-ch | 76, 110, 133 | 2 | Yes | 3DES, 128-bit Unique ID, AES128, AES192, AES256, ARC4, DSA and more... |
Synergy MCU | No | No | 否 | 否 | 2032 6月, 2033 10月, 2037 12月 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 16.91 |
240 MHz Arm® Cortex®-M4 CPU | S7 | M4 | 3072, 4096 | 64 | 640 KB | 100, 144, 145, 176, 224 | 2.7 - 3.6 | 240 | 12-bit x 2-ch | 172, 126, 104, 70 | 2 | Yes | 3DES, 128-bit Unique ID, AES128, AES192, AES256, ARC4, DSA and more... |
Synergy MCU | No | No | 否 | 否 | 2033 10月, 2037 12月 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 20.67 |
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
产品变更通告 | PDF 123 KB 日文 | |
产品变更通告 | PDF 340 KB 日文 | |
手册 | PDF 19.79 MB 日文 | |
产品变更通告 | PDF 357 KB 日文 | |
指南 | PDF 466 KB | |
应用文档 | PDF 61 KB | |
6 items
|
瑞萨电子通过简单许可授权扩展其32位MCU产品家族对Microsoft Azure RTOS的支持,实现安全的嵌入式物联网开发 | 新闻 | 2021年6月15日 | |
|
Find the right MCU with your fingertip! | 博客 | 2021年5月14日 |