Renesas' radiation hardened controller area network (CAN) transceivers are compatible with the ISO11898-2 standard for applications calling for CAN serial communication in satellites and aerospace communications and telemetry data processing in harsh industrial environments.

文档和下载

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
应用指南 &白皮书
Using CAN Bus Serial Communications in Space Flight Applications 白皮书 PDF 362 KB
AN9867: End of Life Derating: A Necessity or Overkill 应用文档 PDF 338 KB
其他
Intersil Space Products Brochure 手册 PDF 3.14 MB
R34ZZ0003EU: CAN Transceiver SEE Packet Error Testing Report 其他 PDF 466 KB
Intersil Commercial Lab Services 手册 PDF 364 KB

新闻及更多资源

类型 日期 升序排列
Low Dose Rate Acceptance Testing 基本页面 2020年3月25日
Radiation Tolerant Plastic-Package ICs 基本页面 2020年3月20日
Standard Data Package 基本页面 2020年3月19日
Rad Hard SMD Test Flow 基本页面 2020年3月19日
Rad Hard Test Reports 基本页面 2020年3月19日