Renesas' radiation hardened NOR gates provide the system designer with direct implementation of the NOR function and supplement the existing family of CMOS gates. All inputs and outputs are buffered.

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
AN9867: End of Life Derating: A Necessity or Overkill 应用文档 PDF 338 KB
AN9654: Use of Life Tested Parts 应用文档 PDF 224 KB
Intersil Space Products Brochure 手册 PDF 3.16 MB
Intersil Commercial Lab Services 手册 PDF 364 KB

file_download下载

print新闻及更多资源

类型 日期 升序排列
Low Dose Rate Acceptance Testing 基本页面 2020年3月26日
Standard Data Package 基本页面 2020年3月20日
Rad Hard SMD Test Flow 基本页面 2020年3月20日
Rad Hard Test Reports 基本页面 2020年3月20日