概览

简介

该套件包括一块已安装有测量传感电路的RX23E-A评估板(RSSK RX23E-A)。 通过可从网站下载的软件一起使用,用户可以立即开始评估模拟功能。 该套件可帮助用户缩短开发周期,加快产品上市时间。

关于RX23E-A

RX 单片机产品家族的RX23E-A产品群具有集成的高精度模拟前端。 通过模拟前端功能的低噪声和低漂移,可以在一个芯片中实现高性能计算,系统控制和通信,从而实现高精度的传感器测量。 有关更多详细信息,请参见RX23E-A产品页面。

RSSK配置和评估电路

该套件包括一个RX23E-A评估板和用于传感器检测的外围电路、K型热电偶、可下载的GUI、检测用的参考软件等。这些即用型工具可使用户在无需进行硬件修改或软件开发的条件下开始评估A/D转换器。

使用RSSK能够评估热电偶、热电阻和应变规的测量值,这是工业设备中的典型传感器。我们使用RSSK评估K型热电偶的温度测量误差时,显示在-40°C至85°C之间的环境下,测得的温度误差在±0.6°C内,有效分辨率为19.4位,换算成温度相等于0.0015℃。实测温度误差在传感器误差范围内,证明了评估板即以作为参考设计方案。

关于传感器检测的详细内容,参照应用笔记。

图像
图像

组件

  • 评估板
  • 热电偶(K型)
  • PC程序工具(*1)
  • 用户手册(*1)
  • 快速入门指南(*1)
  • 电路图(*1、包含于UM中)
  • 模板图(*1、包含于UM中)

*1. 可从网站下载。PC工具软件中包含最新版本的示例程序。

特性

  • 预先烧录的RX23E-A示例程序
  • 搭载传感测量所需的外围电路
    • 热电偶检测所需的参考结补偿电路
    • 2线/3线/4线热电阻(RTD)测量
    • 桥式传感器检测,例如应变规
  • 通过基于GUI的PC程序工具进行简单评估
    • AFE 参数设定功能
    • AD 转换结果显示功能(时间波形、直方图)
    • 数字滤波器频率响应显示
  • 附带K型热电偶
  • 提供用于热电偶、热电阻和应变规检测的参考软件
     (GUI及参考软件将发布在网站上)
  • 可直接连接E1,E2,E2-Lite仿真器(*E1, E2, E2-Lite仿真器需要另行购买。)
  • 只需USB供电就能进行软件开发
  • 搭载模拟输入用插入式端子座、微型热电偶专用连接器
  • 搭载RS485、CAN驱动IC

应用

文档

设计和开发

软件与工具

软件下载

类型 文档标题 日期
Board Description File ZIP 1 KB
1 item

样例程序

相关评估板和套件

开发板与套件

云上实验室

云上实验室

使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计

此解决方案适用于 RX23E MCU 的集成式模拟前端 (AFE),对于高精度传感器测量具有低噪声和低漂移的特点。

RX23E-A Renesas Solution Starter Kit for Accurate Sensing

This Renesas Solution Starter Kit contains necessary equipment to jumpstart industrial sensor application development, even without prior analog hardware design know-how.