这是无线充电器的参考设计,工作原理为:通过电磁感应实现物体间的电能传输。使用了具有全模拟功能的RL78/G11微控制器、ISL28006电流检测放大器和HIP2106A MOSFET驱动器。

描述

无线充电是一种利用电磁感应原理在两个线圈之间传输电能的技术。近年来,作为一个热门卖点,此技术被应用到了各个品牌的智能手机等移动设备中。

以少引脚和具有丰富的可配置模拟功能的MCU RL78/G11作为主控芯片。该解决方案利用芯片的强大的模拟功能实现过流监测,通过timer KB输出PWM。 通过宽输入电压范围、微功耗单向高边和低边电流检测放大器ISL28006以及具有自适应直通保护功能的高频MOSEFT驱动器HIP2106A,提高了安全性,保证了高效性。

注意: 此应用程序尚未获得Qi认证。

Wireless Charger Block Diagram

产品详情

  • 最短指令执行时间:能在高速(0.04167 μs:以高速内部振荡器时钟24 MHz运行时)到超低速(66.6μs:以副系统时钟15 kHz运行时)之间变换。
  • 通用寄存器:8位寄存器×8×4组
  • ROM:16 KB; RAM:1.5 KB; Data Flash:2 KB。
  • 可选择的高速内部振荡器时钟: 48 MHz、24 MHz、16 MHz、12 MHz、8 MHz、6 MHz、4 MHz、3 MHz、2 MHz或者1 MHz(TYP.)。
  • 可选择的中速内部振荡器时钟: 4 MHz、2 MHz或者1 MHz(TYP.)。
  • 内置片上调试功能
  • 内置上电复位(POR)电路
  • 内置电压检测(LVD)电路
  • 内置看门狗定时器: 1个通道(能以专用的低速内部振荡器时钟运行)。
  • 内置键中断功能:8个键中断输入引脚
  • 内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路
  • 内置BCD(二-十进制)校正电路
  • I/O端口:17 ~ 21个
  • 定时器
    • 16位定时器(TAU):4个通道
    • TKB:1个通道
    • 12位间隔定时器:1个通道
    • 8位间隔定时器:2个通道
  • 串行接口
    • CSI:4个通道
    • UART:2个通道
    • I2C/简易I2C: 4个通道
    • 多主 I2C: 2个通道
  • 8/10位分辨率A/D转换器:10 ~ 11个通道
  • 8/10位分辨率D/A转换器:2个通道
  • 比较器:2个通道
    • 运行模式:比较器高速模式、比较器低速模式、窗口模式
  • PGA: 1个通道
  • 数据传送控制器(DTC)
  • 事件链接控制器(ELC)
  • 待机功能:HALT模式、STOP模式
  • 电源电压:VDD = 1.6 V ~ 5.5 V
  • 工作环境温度:TA = –40 ~ +85°C
  • 符合Qi标准(此应用尚未获得Qi认证。)
  • 用LED展示系统的视觉状态
  • 过压和过流检测功能
  • 专门用于PWM输出的16位定时器KB
02:48
这是无线充电器的参考设计,工作原理为:通过电磁感应实现物体间的电能传输。使用了具有全模拟功能的RL78/G11微控制器、ISL28006电流检测放大器和HIP2106A MOSFET驱动器。
02:48
这是无线充电器的参考设计,工作原理为:通过电磁感应实现物体间的电能传输。使用了具有全模拟功能的RL78/G11微控制器、ISL28006电流检测放大器和HIP2106A MOSFET驱动器。
02:48
这是无线充电器的参考设计,工作原理为:通过电磁感应实现物体间的电能传输。使用了具有全模拟功能的RL78/G11微控制器、ISL28006电流检测放大器和HIP2106A MOSFET驱动器。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.