概览

简介

此款解决方案可安装于门、窗、入口等处。当检测到由外力引起的振动时,会发出警报,吓退入侵者。

该窗户报警器解决方案采用 RL78/G10 通用 MCU 功能,如外部中断、定时器模块、蜂鸣器输出控制电路和看门狗定时器。正常情况下,如果窗口无振动,设备将进入停止模式。如果检测到振动,它会从停止模式中唤醒,发出警报。RL78/G10 的停止模式功能可以降低功耗,延长电池的续航时间。对于普通房屋的门窗、大型玻璃门窗、玻璃橱柜和店铺等,窗户报警器都可起到防御和警戒作用。

使用 MCU 在线仿真器进行评价

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.

特性

  • 演示板包含 RL78/G10 MCU
  • 检测到振动后,系统将发出声光报警
    • 报警音量大约为 80 分贝,持续 20 秒
  • 激活开启/关闭开关后,系统将通电并开始初始化;振动检测传感器将在 10 秒之后运行
  • 复位待机功能:LED 灯以50毫秒为周期闪烁,持续时长为 10 秒
  • LED 灯大约每 3.28 秒闪烁一次,表示 MCU 运行正常

应用

文档

类型 文档标题 日期
手册 PDF 12.02 MB 日文
数据手册 PDF 338 KB
2 items

设计和开发

样例程序

窗户报警器

瑞萨电子展示采用 RL78/G10 微控制器的窗户报警器快速解决方案。该解决方案被设计为一个安全设备,通过检测窗户上的震动并发出警报来防范入室盗窃。