点读笔解决方案读取打印在纸上的代码,并播放相应的音频。使用业界最低功耗的RL78/G14微控制器、ID解码器和图像传感器可再现与扫描内容相对应的声音文件。可以使用USB电缆将音频数据从PC保存到Micro SD卡。采用的ISL80505单路输出低压差线性稳压器(LDO),能够在1.8V至6V的输入电压范围内提供高达500mA的输出电流。电池充电控制由ISL6294高输入电压充电器执行。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 | PDF 2.76 MB | |
手册 - 硬件 | PDF 10.46 MB 日文 | |
手册 | PDF 11.44 MB 日文 | |
数据手册 | PDF 1007 KB | |
数据手册 | PDF 540 KB | |
5 items
|
在这个快速解决方案中,超低功耗RL78/G14微控制器有效地帮助ID解码器和图像传感器实现与扫描内容相对应的声音文件。 声音数据可以通过USB线存储在micro SD卡上。