概览

简介

智能插线板是一款非常受欢迎的家用电器,广泛应用于多个连接设备的智能联动控制和节能。

该智能插线板解决方案采用 RL78/G10 低功耗小封装 MCU,可以同时控制多个终端的电源供应,如计算机主机(主设备)和显示器(从属设备),或带有机顶盒和路由器的电视机等。RL78/G10 的定时器功能可以检测主插座何时打开或关闭,并在主插座打开的时候,自动向从属插座提供电源。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.

特性

  • 演示板包含RL78/G10 MCU
  • 提供智能联动控制和节能功能:如果连接到主插座的设备打开或关闭,延迟100毫秒之后,从属插座的电源供应将自动打开或关闭
  • 默认阈值设置为30W,旨在提高抗干扰能
  • 当连接到主插座的设备的功率大于默认阈值时,MCU将使用继电器打开从属插座的电源供应
  • 当连接到主插座的设备的功率小于默认阈值时,MCU将使用继电器关闭从属插座的电源供应

应用

文档

类型 文档标题 日期
手册 PDF 12.02 MB 日文
数据手册 PDF 338 KB
2 items

设计和开发

样例程序

智能电源板

瑞萨电子展示采用 RL78/G10 微控制器的智能电源板快速解决方案。智能电源板是常用的家用设备,广泛应用于计算机、计算机周边设备、电视、机顶盒、路由器等连网设备的智能联动控制和节电。