描述

瑞萨电子的 Xilinx FPGA 参考板是一个可扩展电源,旨在为 Xilinx Artix-7、Spartan-7 和 Zynq-7000 系列提供各种 Xilinx 电源。插墙式 AC/DC 适配器或台式直流电源可通过板上的桶式插座给该板供电。

Zynq-7000 设备的 ISL91211AIK-REFZ 参考板采用 ISL91211AIK 多相 PMIC、ISL9123 低IQ降压调节器和两个 ISL80030 3A 同步降压 DC/DC 变换器。VCCINT、VCCBRAM、VCC_DDR 和 VCCAUX 需要 ISL91211AIK。ISL9123 为 VTT 供电,两个 ISL80030 DC/DC 转换器则为 3.3V、2.5V 和 1.8V VCCO 和 VCC_IO 供电。

ISL91211AIK 为每个降压输出提供四个独立的单次可编程 (OTP) 默认电压。此灵活性为 Xilinx 高端产品到低端产品提供可扩展的优化电源。该参考板专为复杂的 FPGA 和 SoC 器件而设计。您可以将该参考设计与 Xilinx FPGA 或 SoC 母板平台相结合。

主要特性

  • 5V AC/DC 适配器或直流电源输入
  • 电源输出支持 Xilinx Zynq-7000 SoC 的不同斜率
  • 支持通过 DVS 控制信号(上拉/下拉电阻)的不同输出电压
  • 整套电源验证硬件和软件工具 – I2C 接口和 PowerNavigator™ (GUI)
  • 提供设计文件和文档,减轻系统设计工作量

应用

  • 工业控制和 FPGA
  • 计算服务器和系统
  • 家庭网关和电器

可订购工具信息

可订购部件编号 生产状态 厂商 建议单工具价格
SPQ
描述 分销商库存 分销商 分销商采购 Buy Direct
ISL91211AIK-REFZ Mass Production Renesas $201.33 1 Xilinx Zynq-7000 SoC 参考板 5 Digi-Key -
5 Future Electronics
5 Mouser
5 element14 APAC

注意事项 :分销商价格可能会与所述预算价格有所不同。本网站上的定价与供货信息由瑞萨电子授权分销商提供的信息而定,如有更改恕不另行通知。通过在本页面上选择一位分销商,您将会从瑞萨电子网站跳转至分销商网站来完成购买。分销商的运营完全独立于瑞萨电子,有其自身的销售条款和条件。对于分销商与最终客户之间的交易,瑞萨电子不承担任何明示或暗示的陈述与担保责任。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.