概览

简介

红外人体传感器参考设计通过红外传感器检测是否有人体存在,并且可以自动打开/关闭高亮度 LED 灯。它的应用范围很广泛,比如办公室灯光和自动门。

红外 LED 发送的信号由瑞萨 RL78/G10 MCU 定时器阵列单元 (TAU01) 控制,接收的信号由定时器阵列单元 (TAU00) 和外部中断终端 (INTP0) 控制。 当检测到有人时,高亮度 LED 灯点亮。人员离开检测区域 10 秒钟之后,LED 灯熄灭,系统进入红外接收信号停止模式。RL78/G10 业内功耗最低,是检测人体感应的理想之选。

红外人体传感器解决方案采用 RL78/G10 10 引脚 LSSOP 通用微控制器。该传感器价格实惠且节能,非常适合用来控制入口、门廊、楼梯和浴室里的临时照明。比如,当有人靠近时,灯泡亮起。人离开后,灯泡会自动熄灭。

使用MCU在线模拟器开始评估

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.

特性

  • 演示板包含 RL78/G10 MCU
  • 红外检测功能包含红外信号发射电路和红外接收检测电路
    • 当处于红外检测状态时,系统将同时执行红外信号发射任务和红外信号接收检测任务
  • 如果检测到人体,LED 灯将点亮 10 秒;LED 灯处于点亮状态时,红外检测停止。10 秒钟之后,LED 灯熄灭。系统将根据看门狗定时器中断信号控制的间隔时间持续检测是否有人体靠近。
  • 系统使用 40kHz 的红外载波信号,以减少干扰
  • 当系统处于空闲状态时,它将每隔 400 毫秒进入一次红外检测状态

应用

文档

类型 文档标题 日期
手册 PDF 12.02 MB 日文
数据手册 PDF 338 KB
2 items

设计和开发

样例程序

红外人体传感器

瑞萨电子展示采用 RL78/G10 微控制器的红外人体传感器快速解决方案。该解决方案可利用红外传感器检测人员存在与否及自动打开/关闭高亮度 LED。