家用燃气报警器是一个报警系统,一旦检测到因燃气泄露或不完全燃烧导致一氧化碳浓度发生变化,会立即通过闪烁的 LED 灯和蜂鸣器向用户发出警报。通过这个简单的设备,可以提高家庭安全等级。
这款家用燃气报警器参考设计采用 RL78/G10 少引脚小型低功耗通用 MCU,使用蜂鸣器输出控制电路控制 LED 和蜂鸣器。使用 ISL28113 运算放大器放大一氧化碳传感器的输出电压,获得的电压值再由 A/D 转换器进行即时转换,从而获取一氧化碳浓度数据。确定需要发出警报时,蜂鸣器会发出蜂鸣声。此外,通过 RL78/G10 的停止模式功能,可实现低功耗控制。RL78/G10 是一种少引脚的微控制器,特别适用于消费品的微型化。
Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.
瑞萨电子展示采用 RL78/G10 微控制器的家用一氧化碳气体报警器快速解决方案。该解决方案旨在保护人们的生命和财产免受房屋或建筑物内积聚的一氧化碳危害。