该自动感应皂液器可用于自动分配肥皂溶液、洗手液、洗发水或护手霜等液体,无需手动操作。其无需触摸的设计可以消除细菌的传播,非常适用于公共场所和私人机构。该皂液器在每次激活时只分配一定量的液体,以尽量减少浪费。当检测到喷嘴附近有手时,MCU 会触发泵电机,分配器会流出液体。液体自动流出,无需手触摸喷嘴的任何部分,从而打造更卫生的环境。当手靠近喷嘴时,会阻碍红外 LED 和光电晶体管之间的光学传输。MCU 检测到光电晶体管状态的变化,然后激活电机。
该解决方案采用 RL78/G11 少引脚和内置可配置模拟单元的 MCU,可通过中速内部振荡器运行系统时钟实现低功耗和 4μs 的快速唤醒时间。
用于电源管理的 ISL9001A 高性能低压差线性稳压器可产生高达 300mA 的电流。该稳压器支持宽输入电压范围(2.3V 至 6.5V),同时具有极低的静态电流,可延长电池续航时间。
Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
手册 | PDF 12.02 MB 日文 | |
其他 | PDF 373 KB English(英语) , 日文 | |
手册 | PDF 323 KB | |
其他 | PDF 482 KB | |
数据手册 | PDF 662 KB | |
5 items
|
瑞萨电子展示采用 RL78/G11 微控制器的自动感应皂液器快速解决方案。该解决方案利用内置的红外传感器和泵电机来检测手的存在,并分配一定量的液体,如洗洁精、洗手液、洗发水或护手霜。