概览

简介

The ZL2102DEMO1Z demonstration platform allows for a quick evaluation of the highly configurable ZL2102 digital power regulator's performance and features in either stand-alone mode or via the SMBus™ interface using Renesas' PowerNavigator GUI software.

The ZL2102 is an innovative power conversion and management IC that combines an integrated synchronous step-down DC/DC converter with key power and fault management functions in a small package, resulting in a flexible and integrated solution.

特性

  • Small, compact design
  • SMBus™ control interface
  • VIN range of 7.5V to 14V
  • VOUT adjustable from 0.6V to 3.6V
  • Convenient power connection
  • On-board enable switch
  • Power-good indicator
  • Interconnectivity with other Renesas demo boards

应用

应用

  • Servers/Storage equipment
  • Telecom/Datacom equipment
  • Power supplies (memory, DSP, ASIC, FPGA)

文档

类型 文档标题 日期
手册 - 开发工具 PDF 949 KB
指南 PDF 4.68 MB
指南 PDF 714 KB
数据手册 PDF 2.49 MB
4 items

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
PowerNavigator 软件
瑞萨电子的 PowerNavigator™ 软件可使用带 USB 接口的 PC 对多个数字直流器件进行简单配置和监控。
Monitor Debugger/RAM Monitor 瑞萨电子
1 item

软件下载

类型 文档标题 日期
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 120.25 MB
软件和工具 - 软件 登录后下载 ZIP 96.49 MB
PCB设计文档 ZIP 3.26 MB
3 items