瑞萨推广电路板经过预编程,可配合所附 DVD 提供的 GUI 使用,表现 RL78/L12 器件系列及其直接驱动 LCD 功能的低功率特性。
RPBRL78L12 包括 RL78/L12 CPU 电路板(搭载可自设的段 LCD)、片上调试器(OCD)、基于 Eclipse 的 e2 studio(集成开发环境)、免费 GNU 编译器和嵌入代码示例,以及大量文档。
该器件系列还得到了我们的主要开发合作伙伴 IAR Systems 的全力支持。

 

* 当您想要开始软件开发或 MCU 评估时,请访问设计支持。

特点

  • 方便易用的器件展示性能
    YRPBRL78L12 包含多种元件,能够轻松展示简单的 I/O 功能(例如 LED 输出、I/O 线路、UART 串行接口)以及各种重要功能,如段式 LCD 驱动器、实时时钟(RTC)、ADC 定时器、安全功能和片上数据闪存。
  • 通过 USB 接口供电
    YRPBRL78L12 的电源接口为 USB 接口,无需单独电源供电。不过我们仍提供了一个外部电源接口,以备不时之需。
  • 板上调试功能
    YRPBRL78L12 通过使用提供的 e2 studio调试器实现板上调试功能,无需额外的调试硬件。允许闪存编程,并支持标准调试功能,如代码执行、单步进、软件断点和存储器操作等。
  • 瑞萨闪存编程器(RFP)
  • 基于 Windows 的闪存编程软件允许用户选择应用程序,并将应用程序下载到
    YRPBRL78L12 电路板进行评估。
  • Applilet3 器件驱动器代码生成器
    用于生成器件驱动器代码,以初始化和使用片上外设器件的软件工具
  • 提供各种输入/输出信号,如:
    • 具备准备连接到用户硬件上的所有未使用的I/O端口
    • 通过 μPD78F0730 78K0 8 位微处理器微控制器的板上USB接口可形成虚拟UART接口
    • 3个LED连接到RL78/L12端口,从而实现可视化。
  • 包含适用于 RL78 的 e2 studio IDE 和适用于瑞萨 RL78 编译器的 GCC 在内。此类封装不包含代码大小限制。
    在下列站点提供编译器封装支持:
    GNU 工具和支持
  • 瑞萨软件工具和 RL78/L12 器件包含完整文档。

 

包装配件

  • YRPBRL78L12 推广电路板
  • USB Type A / Mini-B 电缆
  • 用于调节电位器电压的螺丝刀
  • DVD 内含快速启动产品评估所需的所有软件、工具和文档:
    • 展示和评估图形用户界面
    • 适用于 RL78 的 e2 studio IDE 和适用于瑞萨 RL78 编译器的 GCC
    • 用于图形用户界面和用户通信的 USB 接口驱动器
    • 调试和编程代码示例及文档

     

以下信息有助于您的应用开发。

 

支持开发工具的信息

Title 说明
My Renesas 创建 My Renesas 账户,使用我们的工具下载服务,接收电子新闻通讯/更新通知,并使用我们的其他服务。
e-learning 有关微控制器和微处理器的研究和学习信息。
FAQ 常见问题和有用的开发技巧。
论坛 论坛和社区站点,旨在与使用瑞萨 MCU 的用户分享技术信息、
问题和见解。
工具新闻 工具发布信息和其他重要信息。
工作环境 有关最新版工具的系统要求和工作环境的信息。
工具环境信息 有关工具 RoHS 合规性的信息。
停产产品信息 此列表为瑞萨电子已停产和不再支持新项目的软件和工具列表。

可订购工具信息

可订购部件编号 生产状态 厂商 建议单工具价格
SPQ
描述 分销商库存 分销商 分销商采购 Buy Direct
YRPBRL78L12 Mass Production Renesas call 1 0 联系分销商 -

注意事项 :分销商价格可能会与所述预算价格有所不同。本网站上的定价与供货信息由瑞萨电子授权分销商提供的信息而定,如有更改恕不另行通知。通过在本页面上选择一位分销商,您将会从瑞萨电子网站跳转至分销商网站来完成购买。分销商的运营完全独立于瑞萨电子,有其自身的销售条款和条件。对于分销商与最终客户之间的交易,瑞萨电子不承担任何明示或暗示的陈述与担保责任。