RX72N Envision Kit

受到广泛好评的第二代RX微控制器评估套件和HMI开发套件Envision Kit,终于问世了。

概述

它配备了32位微控制器RX系列旗舰产品RX72N,除了使用LCD创建GUI之外,还集合了语音输入/输出等HMI开发功能、以及使用Wi-Fi/BLE与以太网等进行IoT设备开发等功能。

该套件内有预置演示视频和仿真器电路,用户可以立即体验相应功能和着手开发工作。

特性

  • RX72N 配备32位微控制器(最大工作频率为240MHz,代码闪存为4MB,内置RAM为1MB)
  • 配备带有电容式触摸屏的WQVGA液晶屏,用户可以使用LCD控制器和2D绘图引擎进行图形界面开发
  • 配备音频IC“D2Audio”和立体声MEMS麦克风,支持音频输入/输出
  • 支持Wi-Fi/BLE、以太网和其他通信
  • 配备Macronix 32Mbit串行闪存,还支持带有USB和microSD插槽的扩展存储
  • 配备照度传感器、调节器、时钟发生器、热插拔电源管理IC、LCD背光驱动器等瑞萨电子提供的各种模拟部件
  • 配备板载E2 Lite仿真器
  • 预置演示源视频、电路图和BOM等资源公开发布在本网站上
  • RX72N用户可以免费使用Segger公司提供的emWin GUI软件包。(详情请点击此处
  • 用户可以免费下载基于Eclipse的开发环境(下载请点击此处

预置两种使用RX72N功能的演示软件

  • 标准演示例程:
    演示了名为Eyecatcher的体育游戏,该例程重点体现了用户免费使用emWin GUI工具和RX72N的LCD显示功能所能达到的效果。
  • 基准演示例程:
    预置了固件更新功能,通过更新到新版本固件,可以添加如数据存储、加密性能演示,AWS服务集成等功能。

演示固件

用户可以通过将该固件写入microSD卡来更新预置的固件更新功能。

另外,最新版本的固件和源代码发布在下面的Github上。

https://github.com/renesas/rx72n-envision-kit

用户可从以下链接下载各种文档。

文档和演示软件 内容
用户手册
(说明手册)
下载此套件的说明手册。
电路图物料清单 下载该套件的电路图和物料清单。
CE标志符合性声明 欧洲CE标志符合性声明。

订购信息

产品名称 产品型号(订购型号) 购买
Renesas Envision Kit RPBRX72N RTK5RX72N0C00000BJ 购买

RX72N Envision Kit

RX72N Envision Kit

RX72N Envision Kit板配置图

板配置图

使用RX72N功能编写两种演示软件

演示软件界面

5:46
了解RX72N Envision套件中的功能以及可用的示例演示程序-体育游戏和已预先安装在RX72N dual flash bank中的基础例程。
5:46
了解RX72N Envision套件中的功能以及可用的示例演示程序-体育游戏和已预先安装在RX72N dual flash bank中的基础例程。
5:46
了解RX72N Envision套件中的功能以及可用的示例演示程序-体育游戏和已预先安装在RX72N dual flash bank中的基础例程。

开发工具支持信息

标题 概述
My Renesas 注册一个My Renesas帐户,可以使用我们的工具下载服务、接收电子新闻稿
/更新通知和我们的其他服务。
在线学习 瑞萨学院将会在每日24小时为您提供瑞萨最新产品特色与功能的培训课程。
常见问题 常见问题和有用的开发提示。
论坛 一个论坛和社区站点,与使用瑞萨产品的其他人共享技术信息、问题和意见。
工具信息 工具发布信息和其他重要信息。
操作环境 有关最新版本工具的系统要求和操作环境的信息。
工具环境信息 有关符合RoHS的工具信息。
工具产品维修 介绍工具产品的维修目标产品和维修要求方法。
停产产品信息 已停产的瑞萨软件和工具列表,其不再适用于新项目。

可订购工具信息

可订购部件编号 生产状态 厂商 建议单工具价格
SPQ
描述 分销商库存 分销商 分销商采购 Buy Direct
RTK5RX72N0C00000BJ Mass Production Renesas call 1 Renesas Envision Kit RPBRX72N 3 Digi-Key -
9 Mouser
12 RS Components
7 element14 APAC

注意事项 :分销商价格可能会与所述预算价格有所不同。本网站上的定价与供货信息由瑞萨电子授权分销商提供的信息而定,如有更改恕不另行通知。通过在本页面上选择一位分销商,您将会从瑞萨电子网站跳转至分销商网站来完成购买。分销商的运营完全独立于瑞萨电子,有其自身的销售条款和条件。对于分销商与最终客户之间的交易,瑞萨电子不承担任何明示或暗示的陈述与担保责任。