RX65N 云套件简化了物联网边缘设备与 Amazon Web Services (AWS) 的连接,使嵌入式设计人员能够快速轻松地开始设计并连接到 AWS 云。

概述

瑞萨电子 RX65N 云套件是一种采用 RX65N 微控制器的云通信性能评估套件,可以通过 Wi-Fi 连接到 Amazon Web Services (AWS)。该套件为开发人员提供一个理想的评估环境,支持用户启动物联网设备的开发。

该套件包括一个 Wi-Fi 通信模块、一个温度/湿度传感器、一个光传感器、一个 3 轴加速度计、一个用于串行通信的 USB 端口和一个用于调试的 USB 端口。从该套件上传到 AWS 的传感器和其他数据可以在仪表板中观测到。通过将该套件连接到一台 PC,还可以在瑞萨电子的 e² studio 集成开发环境 (IDE) 中对程序进行编辑和调试。

该套件中所使用的 RX65N 微控制器是新一代通用 MCU,带有人机界面 (HMI) 和非常适用于物联网边缘设备的安全功能。内置的Dual Bank Flash功能和Trusted Secure IP 加密功能,能够轻松安全地实现云通信和固件更新。

特点

  • 实现 AWS 云的安全连接
    • RX65N 云套件支持运行 FreeRTOS,已通过 FreeRTOS 认证
  • 助力物联网设备的原型开发
    • 免费提供可编辑、可调试的 AWS 通信示例程序
    • 提供应用指南,帮助用户理解示例程序的运行
  • 缩短产品开发周期
    • 示例程序基于 FreeRTOS;充分利用为 FreeRTOS 内核开发的丰富生态系统
    • FreeRTOS 内包含软件库,意味着您可以轻松将一般必需的物联网功能编译到设备中

两种例程用于云通信评估

  • 基本的 AWS 通信例程
    • 以固定的间隔向 AWS 云发送“Hello World”文本消息
    • 通过了 FreeRTOS 认证
    • 通过 Wi-Fi 进行无线通信
  • 将传感器数据等上传到 AWS 云并在仪表板中观测数据的例程
    • 定期向AWS Cloud发送三个传感器数据
    • 可在仪表板中观测传感器数据

瑞萨e2 studio集成开发环境为物联网设备开发人员提供了以下强大的功能:

  • 从GitHub生成最新的FreeRTOS示例项目并立即构建
  • 协助设置FreeRTOS网络堆栈(TCP / IP,Wi-Fi,MQTT)和元件库(Device Shadow)
  • 可以在基于FreeRTOS的物联网终端设备上实现USB和文件系统等附加功能

RX65N 云套件

RX65N 云套件
 

03:38
瑞萨电子RX65N云套件简化了与亚马逊云服务(AWS)的安全物联网端点设备连接,使嵌入式设计人员可以轻松快速地开始设计并连接到AWS云。
03:38
瑞萨电子RX65N云套件简化了与亚马逊云服务(AWS)的安全物联网端点设备连接,使嵌入式设计人员可以轻松快速地开始设计并连接到AWS云。
03:38
瑞萨电子RX65N云套件简化了与亚马逊云服务(AWS)的安全物联网端点设备连接,使嵌入式设计人员可以轻松快速地开始设计并连接到AWS云。
10:13
使用瑞萨电子RX65N云套件连接到AWS云的步骤。
10:13
使用瑞萨电子RX65N云套件连接到AWS云的步骤。
10:13
使用瑞萨电子RX65N云套件连接到AWS云的步骤。

RX65N Cloud Kit Dashboard

RX65N 云套件仪表板
 

演示固件

文档和演示软件 描述
瑞萨电子RX65N 云套件FreeRTOS认证程序 此示例程序已通过FreeRTOS认证确认。
您可以使用MQTT协议向Amazon Web Services发送文本消息。
GitHub存储库网址: https://github.com/renesas-rx/amazon-freertos
GitHub发布包网址: https://github.com/renesas-rx/amazon-freertos/releases(下载最新版本)
使用e2 studio 导入目标目录:(请解压发布包ZIP文件) /demos/renesas/rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn/e2studio/ccrx/user_application
瑞萨电子RX65N 云套件例程 瑞萨电子RX65N云套件例程,扩展了FreeRTOS 认证程序,可在Amazon Web Services上显示RX65N 云套件上的各种传感器数据。
GitHub存储库网址: https://github.com/renesas-rx/rx65n-cloud-kit
GitHub发布包网址: https://github.com/renesas-rx/rx65n-cloud-kit/releases(下载最新版本)
使用e2 studio导入目标目录: (请解压发布包ZIP文件)/demos/renesas/rx65n-cloud-kit-uart-sx-ulpgn/e2studio/ccrx/user_application

订购信息

产品名称 合规性 可订购部件编号 状态 购买
RX65N 云套件(欧洲、日本) CE、TELEC RTK5RX65N0S00000BE 批量生产 购买
RX65N 云套件(北美) FCC RTK5RX65N0S01000BE 批量生产 购买

CE:是指产品符合欧洲经济区的安全标准
TELEC:是指产品符合日本《无线电波法》
FCC:是指产品符合北美洲电磁兼容性标准

相关视频

03:38
瑞萨电子RX65N云套件简化了与亚马逊云服务(AWS)的安全物联网端点设备连接,使嵌入式设计人员可以轻松快速地开始设计并连接到AWS云。
03:38
瑞萨电子RX65N云套件简化了与亚马逊云服务(AWS)的安全物联网端点设备连接,使嵌入式设计人员可以轻松快速地开始设计并连接到AWS云。
03:38
瑞萨电子RX65N云套件简化了与亚马逊云服务(AWS)的安全物联网端点设备连接,使嵌入式设计人员可以轻松快速地开始设计并连接到AWS云。

相关视频

10:13
使用瑞萨电子RX65N云套件连接到AWS云的步骤。
10:13
使用瑞萨电子RX65N云套件连接到AWS云的步骤。
10:13
使用瑞萨电子RX65N云套件连接到AWS云的步骤。

Featured Documents

可订购工具信息

可订购部件编号 生产状态 厂商 建议单工具价格
SPQ
描述 分销商库存 分销商 分销商采购 Buy Direct
RTK5RX65N0S01000BE Mass Production Renesas call 1 Renesas RX65N Cloud Kit (FCC) 11 Digi-Key -
1 Future Electronics
7 Mouser
10 element14 APAC
RTK5RX65N0S00000BE Mass Production Renesas call 1 Renesas RX65N Cloud Kit (CE、TELEC) 13 Digi-Key -
1 Future Electronics
7 element14 APAC

注意事项 :分销商价格可能会与所述预算价格有所不同。本网站上的定价与供货信息由瑞萨电子授权分销商提供的信息而定,如有更改恕不另行通知。通过在本页面上选择一位分销商,您将会从瑞萨电子网站跳转至分销商网站来完成购买。分销商的运营完全独立于瑞萨电子,有其自身的销售条款和条件。对于分销商与最终客户之间的交易,瑞萨电子不承担任何明示或暗示的陈述与担保责任。