概述

RL78/G1P 快速原型开发板是一块配备了 RL78/G1P 微控制器的评估板,是 RL78 微控制器家族中专门应用于原型开发的新产品。

板上内置仿真器电路进行程序调试/编写。标准 Arduino Nano 和 Pmod™ 接口允许您无需任何硬件修改即可使用接口。

此外,通过 Arduino Nano 接口组合使用功能,可以方便地进行调试,该功能提供对目标微控制器所有引脚的连接。
用户手册、电路图和其他文档可在此处获取。

特点

  • 配备 RL78/G1P 16 位微控制器(32 引脚,ROM:16KB,RAM:1.5KB,数据闪存:2KB)
  • 内置仿真器电路进行程序调试/编写不需要其他工具
  • 可连接使用微控制器的所有引脚
  • Arduino Nano 和 Pmod™ 接口标准化
  • 支持各种 RL78 软件和工具(点击此处查看相关的软件和工具)

RL78/G1P 快速原型开发板

RL78/G1P 快速原型开发板

RL78/G1P 快速原型开发板电路板布局

RL78/G1P 快速原型开发板电路板布局

订购信息

产品名称 可订购器件编号 购买
RL78/G1P 快速原型开发板 RTK5RLG1P0C00000BJ 购买

相关产品

RL78/G1P

可订购工具信息

可订购部件编号 生产状态 厂商 建议单工具价格
SPQ
描述 分销商库存 分销商 分销商采购 Buy Direct
RTK5RLG1P0C00000BJ Mass Production Renesas call 1 RL78/G1P Fast Prototyping Board 48 Digi-Key -
10 Future Electronics
45 Mouser
4 RS Components
50 element14 APAC

注意事项 :分销商价格可能会与所述预算价格有所不同。本网站上的定价与供货信息由瑞萨电子授权分销商提供的信息而定,如有更改恕不另行通知。通过在本页面上选择一位分销商,您将会从瑞萨电子网站跳转至分销商网站来完成购买。分销商的运营完全独立于瑞萨电子,有其自身的销售条款和条件。对于分销商与最终客户之间的交易,瑞萨电子不承担任何明示或暗示的陈述与担保责任。