概述

RL78/G14 快速原型开发板已配置高性能的RL78/G14微控制器,特别针对各种应用程序测试开发的评估板。内置E2 Lite仿真器同级别的仿真器电路,无需增设工具即可实现程序的写入/调试。标配Arduino Uno及Pmod™端口,能够通过PCB板上的通孔访问微控制器所有引腳,具备高扩展性。

样品软件可用于连接 RL78/G14 快速原型板和多种无线模块或各种传感器模块(HS3001 湿度和温度、ZMOD4410 空气质量等)。

用户手册、电路图等请参阅此处

(注)使用Bluetooth®,LoRa®和Wi-Fi 时,请遵照各国的无线电法规。

特征

  • 配置16位微控制器RL78/G14(80-引脚,ROM: 512KB, RAM: 48KB)
  • 内置E2 Lite 仿真器同级别的仿真器电路,无需增设工具即可实现程序的调试/写入。
  • 能够通过PCB板上的通孔访问微控制器所有引腳等
  • 标配Arduino Uno及Pmod™端口
  • 适用RL78开发环境(软件和工具请参阅此处)

RL78/G14 快速原型开发板(带盒)

RL78/G14 快速原型开发板(带盒)

RL78/G14 快速原型开发板

RL78/G14 快速原型开发板

RL78/G14 快速原型开发板和RL78/G1D BLE 模块扩展板

RL78/G14 快速原型开发板和RL78/G1D BLE 模块扩展板

备有各种示例程序、应用指南。

文档和演示软件 内容 文档编号
Arduino API 介绍指南 以 RL78/G14 快速原型板为例,说明构建一个在 Arduino 等软件中编写程序所需的环境的方法。 R01AN5413
板载LED闪烁控制(Arduino API) 说明如何借助在使用了 RL78/G14 快速原型板的 Arduino 中编写的程序对安装在 RL78/G14 快速原型板上的 LED 灯的闪烁实施控制。 R01AN5384
7 段式 LED 灯照明控制 (Arduino API) 说明如何借助在使用了 RL78/G14 快速原型板的 Arduino 中编写的程序对 7 段式 LED 灯的动态照明实施控制。 R01AN5387
RL78/G14 快速原型开发板示例 对使用RL78/G14 快速原型开发板和RL78/G1D BLE 模块扩展板,通过蓝牙通信传送传感器信息的方法进行说明。 R01AN4834
基于LoRa®的无线软件套装 RL78/G14 快速原型开发板和 SEMTECH SX1261/SX1262 LoRa无线软件套装。
包含LoRaWAN®网络通信软件(最适合要求低功耗、电池长效驱动的应用程序), 以及评估工具,便于评估无线特性。
R11AN0227
借助 FreeRTOS 和 RL78/G14 快速原型板连接至 Amazon 网络服务 RL78/G14 快速原型板和 Wi-Fi Pmod 扩展板结合使用。 您可在 RL78/G14 上进行 Amazon FreeRTOS 的操作,并通过 Wi-Fi 使用 MQTT 协议与 Amazon 网络服务 (AWS) 进行通信。 R20AN0559
RL78/G14 Modbus ASCII/RTU 这是一款 Modbus 通信协议的串行通信软件,可与 RL78/G14 快速原型板和低成本隔离型 RS-485 收发器评估板结合使用。 它拥有主控/从属功能,支持 ASCII 和 RTU 通信。 R01AN5380
RL78/G14 室内传感器设备样品 室内传感器设备应用例程,使用 RL78/G14 快速原型板、HS3001 温度和湿度传感器、 ZMOD4410 气体传感器和 Pmod OLEDrgb 在 LCD 上显示传感器信息。 R01AN5501
RL78/G14 光传感器 (Pmod ALS) 设备样品 传感器应用例程,使用了 RL78/G14 快速原型板和 Pmod ALS 环境光传感器。 R01AN5517
RL78/G14 3 轴 MEMS 加速度计 (Pmod ACL2) 设备样品 传感器应用例程,使用了 RL78/G14 快速原型板和 Pmod ACL2 3 轴 MEMS 加速度计。 R01AN5569
RL78/G14 数字气体传感器 (Pmod AQS) 设备样品 传感器应用例程,使用了 RL78/G14 快速原型板和 Pmod AQS 数字气体传感器。 R01AN5572
RL78/G14 颜色传感器 (Pmod COLOR) 设备样品 传感器应用例程,使用了 RL78/G14 快速原型板和 Pmod COLOR 颜色传感器。 R01AN5573
RL78/G14 相对湿度传感器 (Pmod HYGRO) 设备样品 传感器应用例程,使用了 RL78/G14 快速原型板和 Pmod HYGRO 温度和湿度传感器。 R01AN5574
RL78/G14 超声波测距仪 (Pmod MAXSONAR) 设备样品 传感器应用例程,使用了 RL78/G14 快速原型板和 Pmod MAXSONAR 超声波测距仪。 R01AN5575

订购信息

产品名称 产品型号(订购型号) 购买
RL78/G14 快速原型开发板 RTK5RLG140C00000BJ 购买

* Semtech,LoRa®和LoRaWAN®是Semtech Corporation的注册商标。

RL78/G14 快速原型开发板和SEMTECH SX1261

RL78/G14 快速原型开发板和SEMTECH SX1261

RL78/G14 快速原型开发板和 Wi-Fi Pmod 扩展板

RL78/G14 快速原型开发板和 Wi-Fi Pmod 扩展板

RL78/G14 快速原型开发板和低成本隔离型 RS-485 收发器

RL78/G14 快速原型开发板和低成本隔离型 RS-485 收发器

设计支持的信息

标题 描述
My Renesas 注册一个My Renesas帐户,可以使用我们的工具下载服务,接收电子新闻稿/更新通知和我们的其他服务。
在线学习 瑞萨学院将会在每日24小时为您提供瑞萨最新产品特色与功能的培训课程。
常见问题 常见问题和有用的开发提示。
论坛 一个论坛和社区站点,与使用瑞萨产品的其他人共享技术信息、问题和意见。
工具信息 工具发布信息和其他重要信息。
操作环境 有关最新版本工具的系统要求和操作环境的信息。
工具环境信息 有关符合RoHS的工具信息。
停产产品信息 已停产的瑞萨软件和工具列表,其不再适用于新项目。

可订购工具信息

可订购部件编号 生产状态 厂商 建议单工具价格
SPQ
描述 分销商库存 分销商 分销商采购 Buy Direct
RTK5RLG140C00000BJ Mass Production Renesas call 1 RL78/G14 Fast Prototyping Board 8 Future Electronics -
6 Mouser
16 RS Components
13 element14 APAC

注意事项 :分销商价格可能会与所述预算价格有所不同。本网站上的定价与供货信息由瑞萨电子授权分销商提供的信息而定,如有更改恕不另行通知。通过在本页面上选择一位分销商,您将会从瑞萨电子网站跳转至分销商网站来完成购买。分销商的运营完全独立于瑞萨电子,有其自身的销售条款和条件。对于分销商与最终客户之间的交易,瑞萨电子不承担任何明示或暗示的陈述与担保责任。