概览

简介

ISL9241EVAL1Z 评估板经设计用于展示 ISL9241 的性能。从 PROG 引脚到接地,电阻可用于对以下参数进行编程:串联的电池个数默认值、开关频率和适配器限流充电功能。这些默认值也可通过 SMBus 设置。

ISL9241 是可配置升降压窄输出电压直流 (NVDC) 和混合功率升降压 (HPBB) 组合充电器,其使用先进的 Renesas R3™ 技术 ,为各种移动和工业应用提供轻负载下的高效率、快速瞬态响应和无缝 DCM/CCM 转换。

在充电模式下,ISL9241 可接受来自宽范围输入(4V 至 20V)(比如,从传统 AC/DC 充电器适配器、USB PD 端口、旅行适配器等)的输入功率并能够为最多串联四节电池的电池组安全充电。

ISL9241 支持用于 2 - 4 节电池组应用的 On-the-Go (OTG) 功能。启用 OTG 功能时,ISL9241 在逆向降压模式下运行,以便为 USB 端口提供 5V 电压。

借助允许对多种关键参数进行编程的 SMBus/I2C 实现串行通信,从而提供定制解决方案。这些编程参数包括但不限于:适配器限流、充电器限流、系统电压设置和涓流充电限流。

特性

  • 2 节、3 节、4 节锂离子电池组的升降压 NVDC 和 HPBB 充电器
  • 自动充电终止 (EOC) 选项
  • 系统功率监控 PSYS 输出
  • PROCHOT# 开漏输出
  • 允许对耗尽的电池进行涓流充电
  • 补充功率模式(英特尔 VMIN 主动保护功能)
  • Turbo 模式下的理想二极管控制
  • 电池逆向降压、升压和降压-升压运行
  • 提供二级适配器电流限值
  • 电池运输模式选项
  • SMBus 和自动递增 I2C 兼容

应用

应用

  • 2 至 4 节电池组平板电脑、笔记本、移动电源以及任何需要电池的 USB-C 接口便携设备

文档

类型 文档标题 日期
手册 - 开发工具 PDF 5.64 MB
数据手册 登录后下载 PDF 5.42 MB
数据手册 - 简易格式 PDF 159 KB
3 items

设计和开发

软件与工具

软件下载

类型 文档标题 日期
PCB设计文档 ZIP 3.15 MB
ZIP 174.71 MB
2 items
ISL9241 USB-C™ Combo Buck-Boost Battery Charger

Renesas Electronics Corporation today introduced the industry’s first USB-C™ buck-boost battery charger to support both Narrow Voltage Direct Charging (NVDC) and Hybrid Power Buck-Boost (HPBB) charging for notebooks, ultrabooks, tablets, and power banks using the reversible USB Type-C™ connector cable. Through firmware control, the ISL9241 can switch between NVDC and HPBB modes, providing a low-cost and small solution size capable of efficiently processing a full range of power levels.