概览

简介

ISL9122AIIN-EVZ 平台可对 WLCSP 封装的 ISL9122A 超低 IQ 升降压稳压器的高性能功能进行快速评估。ISL9122A 是高度集成的非反相升降压开关稳压器,可输入高于或低于调节输出电压的输入电压。该稳压器可在升降压模式间自动转换且没有显著的输出干扰。此外,它还具有极低的静态电流消耗、卓越的效率和 I2C 接口,允许用户访问其内部寄存器以控制输出电压和操作模式。

特性

  • 小巧紧凑的设计
  • 通过I2C 接口控制可编程 VOUT、转换速率和各种操作模式(强制旁路、自动 PFM、强制 PWM)
  • 连接器、测试点以及易于探测的跳线

应用

应用

  • 智能手表和腕带设备
  • 无线耳机
  • 物联网 (IoT) 设备
  • 水、气和油表
  • 便携式医疗设备

文档

类型 文档标题 日期
手册 - 开发工具 PDF 1.02 MB
数据手册 PDF 893 KB
手册 - 开发工具 PDF 795 KB
3 items

设计和开发

软件与工具

软件下载

类型 文档标题 日期
软件和工具 - 评估软件 ZIP 498 KB
PCB设计文档 ZIP 2.99 MB
2 items

云上实验室

云上实验室

使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计

此经济实惠的解决方案应用广泛,适用于ISL9122A 超低 IQ 降压升压稳压器(输出电压可使用 I2C 进行调节)。

图像
Lab on the Cloud

云上的瑞萨实验室

云上的瑞萨实验室是一个在线环境,其中的瑞萨解决方案托管在客户能在线访问和测试的远程实验室中,包括常用的评测板、成功的产品组合和软件。

此经济实惠的解决方案应用广泛,适用于ISL9122A 超低 IQ 降压升压稳压器(输出电压可使用 I2C 进行调节)。