ISL8280MEVAL1Z 和 ISL8282MEVAL1Z 评估板用于评估 ISL8280M 和 ISL8282M 单通道降压型同步 DC/DC 电源模块,这两款模块分别能够提供高达 10A 和 15A 的连续电流。 瑞萨电子独有的R4 技术控制方案具有极快的瞬态响应、精确的频率控制和所有内部补偿。ISL8280M 和 ISL8282M 包括一个 SMBus/PMBus/I2C 接口,用于模块配置、遥测(VIN、VOUT、IOUT和温度)和故障报告,同时允许用户轻松优化 R4 环路,从而保证在大多数应用中都能够实现快速瞬态性能,其中包括全陶瓷电容输出滤波器的应用场合。该电源模块集成了控制器、所有功率元件和大多数无源元件,只需要少量的外部元件即可运行。这大大降低了设计复杂性并节约了占板空间, 同时这些电源模块针对高功率密度应用进行了优化, 无需通风或散热器。
ISL828xMEVAL1Z 评估板是 3in x 3.4in 的 6 层 FR4 板,各层均有 2 盎司铜。该评估板支持单电源4.5V至15V宽输入电压, 提供低至 0.5V 的可调输出电压, 效率高达95%。 ISL828xMEVAL1Z 可以通过外部引脚设置电阻调节输出电压、PFM/PWM 模式、温度补偿 (TCOMP)、PMBus 地址、开关频率(fSW)、AV 增益、OCP 重试/闭锁、超声波 PFM 启用、软启动斜坡速率、RR 阻抗和 AV 增益倍增器(1 倍或 2 倍)。
ISL8280MEVAL1Z 和 ISL8282MEVAL1Z 提供 ISLUSBEVAL1Z(USB 至 PMBus 适配器),可将评估板连接至 PC从而激活 PMBus 通信接口。在运行 Microsoft Windows 的 PC上,使用瑞萨电子PowerNavigator™ 评估软件可访问 PMBus 命令集。该评估板也可在外部引脚设置模式下工作,无需 ISLUSBEVAL1Z 适配器或 PMBus 通信。
该评估板的默认设置为 1V 输出电压、400kHz 开关频率、49 AV 增益和 200kΩ RR。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
手册 - 开发工具 | PDF 1.30 MB | |
数据手册 | PDF 2.50 MB | |
指南 | PDF 4.68 MB | |
指南 | PDF 714 KB | |
4 items
|
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
PowerNavigator Software Renesas' PowerNavigator™ software allows simple configuration and monitoring of multiple Digital-DC devices using a PC with a USB interface.
|
Monitor Debugger/RAM Monitor | 瑞萨电子 |
1 item
|