ISL8210MEVAL1Z, ISL8212MEVAL1Z

单通道降压型同步 DC/DC 电源模块评估板

描述

ISL8210MEVAL1Z 和 ISL8212MEVAL1Z 评估板用于评估 ISL8210MISL8212M 单通道降压型同步 DC/DC 电源模块,这两款模块分别能够提供高达 10A 和 15A 的连续电流。 瑞萨电子独有的R4 技术控制方案具有极快的瞬态性能、精确调节的频率控制和所有内部补偿。ISL8210M 和 ISL8212M 模块包括四个用于模块配置的设置引脚 (SETx),同时允许用户轻松优化 R4 环路,从而保证在大多数应用中都能够实现快速瞬态性能,其中包括全陶瓷电容输出滤波器的应用场合。该电源模块集成了控制器、所有功率元件和大多数无源元件,只需要少量的外部元件即可运行。 这大大降低了设计复杂性并节约了占板空间, 同时这些电源模块针对高功率密度应用进行了优化, 无需通风或散热器。

ISL821xMEVAL1Z 评估板是 3in x 3in 的 6 层 FR4 板,各层均有 2 盎司铜。该评估板支持单电源4.5V至15V宽输入电压, 提供低至 0.5V 的可调输出电压, 效率高达 95%。ISL821xMEVAL1Z 可以通过外部引脚设置电阻调节输出电压、PFM/PWM模式、温度补偿 (TCOMP)、开关频率(fSW)、AV 增益、OCP 重试/闭锁、超声波 PFM 启用、软启动斜坡速率、RR 阻抗和 AV 增益倍增器(1 倍或 2 倍)。

该评估板的默认设置为 1V 输出电压、400kHz 开关频率、49 AV 增益和 200kΩ RR。

主要特性

  • 输入电压范围:4.5V 至 15V, 可提供高达 10A (ISL8210M) 和 15A (ISL8212M) 的连续电流, 转换效率高达95%
  • 可调输出电压:0.5V 至 5V,远端采样保证在不同负载,输入电压和温度条件下都满足±1.5%的调整率
  • 瑞萨电子独有的R4 技术
  • 可编程VOUT、PFM/PWM 模式、TCOMP、fSW、AV 增益、OCP 重试/闭锁、超声波 PFM 启用、软启动斜坡速率、RR 和 AV 增益倍增器
  • 预充电输出启动
  • 专用使能引脚和 PGOOD 指示
  • 全面的故障保护以确保系统的高可靠性: 过温保护、输出过流和短路保护、输出过电压和欠压保护、远端采样开路保护、输入欠压锁定 和上电时序以及故障重置
  • 热增强型 12mm x 11 mm x 5.3 mm HDA 封装

应用

  • 服务器、电信、存储设备和数据通信
  • 工业/ATE 和网络设备
  • 显卡
  • 适用于 ASIC、FPGA、DSP 和存储器的通用电源

ISL8212MEVAL1Z 评估板

相关产品

ISL8210M
ISL8212M

可订购工具信息

可订购部件编号 生产状态 厂商 建议单工具价格
SPQ
描述 分销商库存 分销商 分销商采购 Buy Direct
ISL8212MEVAL1Z Mass Production Renesas $69.00 1 1 Digi-Key -
1 Future Electronics
20 Mouser
2 RS Components
2 element14 APAC
ISL8210MEVAL1Z Mass Production Renesas $69.00 1 1 Digi-Key -
1 Future Electronics
20 Mouser
2 RS Components
2 element14 APAC

注意事项 :分销商价格可能会与所述预算价格有所不同。本网站上的定价与供货信息由瑞萨电子授权分销商提供的信息而定,如有更改恕不另行通知。通过在本页面上选择一位分销商,您将会从瑞萨电子网站跳转至分销商网站来完成购买。分销商的运营完全独立于瑞萨电子,有其自身的销售条款和条件。对于分销商与最终客户之间的交易,瑞萨电子不承担任何明示或暗示的陈述与担保责任。