ISL78424EVAL3Z、ISL78434EVAL1Z 和 ISL78444EVAL1Z

100V 3A 源电流、4A 灌电流半桥驱动器 评估板

描述

ISL78424EVAL3Z、ISL78434EVAL1Z 和 ISL78444EVAL1Z 评估板提供一种快速的综合方法,可用于在半桥配置中评估驱动两个 NMOS FET 栅极的 ISL78424ISL78434ISL78444 100V 3A 源电流、4A 灌电流半桥驱动器。评估板包含两个 N 通道 MOSFET,用于评估半桥驱动器的负载,如 DC 电机或同步开关稳压器。

ISL784x4 系列的 FET 驱动器采用 14 Ld HTSSOP 封装,并配有热 EPAD。此系列驱动器可在 8V 至 18V DC 的电源电压下使用,能够驱动 70V 半桥配置中的高侧 N 通道 FET。独特的三电平 PWM 输入(仅适用于 ISL78424 和 ISL78444)使用一个输入即可控制高端和低端栅极驱动器。如果 PWM 引脚浮置,内部上拉和下拉电阻将 PWM 引脚偏置为中间电平状态。在中间电平状态,高端和低端灌极驱动器均处于活动状态,能够禁用上下两个 MOSFET,这对于需要降相或在同步 DC/DC 转换器中实现非同步运行的多相位 DC/DC 转换器非常有利。ISL78434 具备独立的 HI 和 LI 驱动引脚,可控制其相应的 FET 输出驱动器信号。ISL78434 提供输入锁定保护,防止两个驱动器输出同时变为高电平有效。如果某个输入已为逻辑高电平,驱动器会锁定另一个输入逻辑从而防止该逻辑错误地传输到该驱动器输出。

ISL78424 和 ISL78434 具有单独的引脚,可用于驱动器源电流输出和灌电流输出。HO_H 和 HO_L 分别是高端的源电流驱动器和灌电流驱动器。另外,LO_H 和 LO_L 分别是低端的源电流驱动器和灌电流驱动器。采用单独的源灌输出引脚,允许借助栅极驱动限流电阻优化 FET 导通/关断时间。

主要特性

  • 3A 源电流、4A 输出灌电流驱动能力
  • 三电平 PWM 输入(ISL78424 和 ISL78444)
  • 独立的 HI/LI 输入 (ISL78434)
  • 驱动器输出上单独的源/灌引脚(ISL78424 和 ISL78434)
  • 8V 至 18V 的宽电源电压范围
  • 由于芯片内置 3Ω 自举 FET 开关,无需外部肖特基二极管
  • 单电阻可实现自适应死区时间控制和可编程死区时间延迟
  • 通过 AEC-Q100 1 级认证,指定工作温度范围为 -40 °C 至 +140 °C

应用

  • 汽车半桥和 3 相电机驱动器
  • 12V 至 24V 和 12V 至 48V 双向 DC/DC(带有 ISL78226、ISL78224 控制器)
  • 多相升压(带有 ISL78220 和 ISL78225 控制器)

ISL78424EVAL3Z Automotive Half-Bridge Driver Evaluation Board

ISL78424EVAL3Z Half-Bridge Driver Evaluation Board

相关产品

ISL78424
ISL78434
ISL78444

可订购工具信息

可订购部件编号 生产状态 厂商 建议单工具价格
SPQ
描述 分销商库存 分销商 分销商采购 Buy Direct
ISL78444EVAL1Z Mass Production Renesas $182.00 1 7 Digi-Key -
20 Mouser
5 RS Components
10 element14 APAC
ISL78434EVAL1Z Mass Production Renesas $182.00 1 8 Digi-Key -
20 Mouser
5 RS Components
10 element14 APAC
ISL78424EVAL3Z Mass Production Renesas $182.00 1 6 Digi-Key -
19 Mouser
5 RS Components
10 element14 APAC

注意事项 :分销商价格可能会与所述预算价格有所不同。本网站上的定价与供货信息由瑞萨电子授权分销商提供的信息而定,如有更改恕不另行通知。通过在本页面上选择一位分销商,您将会从瑞萨电子网站跳转至分销商网站来完成购买。分销商的运营完全独立于瑞萨电子,有其自身的销售条款和条件。对于分销商与最终客户之间的交易,瑞萨电子不承担任何明示或暗示的陈述与担保责任。