EL7534EVAL1, EL7535EVAL1 & EL7535IY-EVAL

Synchronous Step-Down PWM Regulators

描述

The EL7534 and EL7535 are high efficiency 600mA and 350mA synchronous step-down PWM regulator in tiny MSOP10 packages. The internal compensation makes it possible for these full-featured converters to occupy less than 0.18in2 of PCB area with all components on one side.

主要特性

  • Internally compensated voltage mode controller
  • Up to 94% efficiency
  • Overcurrent and over-temperature protection
  • Pb-free plus anneal available (RoHS compliant)

应用

  • PDA and pocket PC computers
  • Barcode readers
  • Cellular Phones
  • Portable instruments
  • Li-ion battery powered devices
  • Small Form Factor (SFP) modules

EL753x Evaluation Board

相关产品

EL7534
EL7535

可订购工具信息

可订购部件编号 生产状态 厂商 建议单工具价格
SPQ
描述 分销商库存 分销商 分销商采购
EL7535EVAL1 Mass Production Renesas $66.00 1 0 联系分销商
EL7534EVAL1 Mass Production Renesas $66.00 1 0 联系分销商

注意事项 :分销商价格可能会与所述预算价格有所不同。本网站上的定价与供货信息由瑞萨电子授权分销商提供的信息而定,如有更改恕不另行通知。通过在本页面上选择一位分销商,您将会从瑞萨电子网站跳转至分销商网站来完成购买。分销商的运营完全独立于瑞萨电子,有其自身的销售条款和条件。对于分销商与最终客户之间的交易,瑞萨电子不承担任何明示或暗示的陈述与担保责任。