描述

The EL7532 is a high efficiency 2A synchronous step-down PWM regulator in a tiny MSOP10 package. The internal compensation makes it possible for the full-featured 2A converter to occupy less than 0.18in2 of PCB area with all components on one side.

主要特性

  • A continuous current (from -40 °C to +85 °C)
  • 1.5MHz (typ.) switching frequency
  • 100ms Power-On-Reset output (POR)
  • Internally compensated voltage mode controller
  • Up to 94% efficiency
  • <1μA shut-down current
  • Overtemperature protection
  • Pb-free available (RoHS compliant)

应用

  • PDA and pocket PC computers
  • Barcode readers
  • ADSL modems
  • Portable instruments
  • Li-ion battery powered devices
  • ASIC/FPGA/DSP supplies
  • Set-top boxes

EL7532EVAL1Z Evaluation Board

相关产品

EL7532

可订购工具信息

可订购部件编号 生产状态 厂商 建议单工具价格
SPQ
描述 分销商库存 分销商 分销商采购 Buy Direct
EL7532EVAL1Z Mass Production Renesas $82.50 1 0 联系分销商 -

注意事项 :分销商价格可能会与所述预算价格有所不同。本网站上的定价与供货信息由瑞萨电子授权分销商提供的信息而定,如有更改恕不另行通知。通过在本页面上选择一位分销商,您将会从瑞萨电子网站跳转至分销商网站来完成购买。分销商的运营完全独立于瑞萨电子,有其自身的销售条款和条件。对于分销商与最终客户之间的交易,瑞萨电子不承担任何明示或暗示的陈述与担保责任。