RA6M5 MCU 群组评估套件
EK-RA6M5 评估套件可通过灵活配置软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户对RA6M5 MCU 群组的特性进行无缝评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
入门
运行快速入门示例项目
- EK-RA6M5...
EK-RA6M1 评估套件可通过瑞萨电子的灵活配置软件包 (FSP) 和各种 IDE,帮助用户对 RA6M1 MCU 群组的特性轻松进行评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
灵活配置软件包 (FSP) FSP 是一款增强型软件包,旨在为使用瑞萨电子 RA 系列 Arm 微控制器的嵌入式系统设计提供简单易用且可扩展的高质量软件。
|
Software Package | 瑞萨电子 |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) Flash memory programming software [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU Renesas Synergy, Power Management, Renesas USB Power Delivery Family, ICs for Motor Driver/Actuator Driver, V850, 78KR, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | 瑞萨电子 |
SEGGER™ J-Link™ Software and Documentation Package Software utilities, firmware updates, and supporting documentation for the J-Link on-board programmer and debugger on the RA MCU kits.
|
Software Package | SEGGER |
Quick-Connect IoT Platform Quick-Connect IoT platform enables fast prototyping by providing compatible hardware and software building blocks.
|
Other Hardware | 瑞萨电子 |
4 items
|
EK-RA6M5 评估套件可通过灵活配置软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户对RA6M5 MCU 群组的特性进行无缝评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
EK-RA6M4 评估套件可通过灵活配置软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户对RA6M4 MCU 群组的特性进行无缝评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
EK-RA6M3 评估套件可通过灵活配置软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户对 RA6M3 MCU 群组的特性进行无缝评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
EK-RA6M2 评估套件可通过灵活配置软件包 (FSP) 和各种 IDE,帮助用户对 RA6M2 MCU 群组的特性轻松进行评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。
Kickstart IoT and embedded systems development using Renesas EK-RA6M5, EK-RA6M4, and EK-RA6M3 evaluation kits for the RA6 MCU series. This video provides an overview of the kit architecture, key features, a quick start example project, and many useful resources to begin innovating quickly with Renesas RA MCUs.
博客 | 2021年12月3日 | ||
博客 | 2021年12月3日 | ||
博客 | 2021年11月15日 | ||
博客 | 2021年11月11日 |
EK-RA6M1 满足以下证书/标准认证。请参见 EK-RA6M1 用户手册,了解免责声明、注意事项以及与证书相关的详细信息。