概述

EK-RA4M1 评估套件可通过瑞萨电子的灵活配置软件包 (FSP) 和各种 IDE,帮助用户对 RA4M1 MCU 群组的特性轻松进行评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。

主要特性

MCU 本体引脚连接

  • R7FA4M1AB3CFP MCU
  • 48MHz,Arm Cortex®-M4 内核
  • 256kB 代码闪存,32kB SRAM
  • 100 引脚,LQFP 封装
  • 通过 4x 40 阳引脚接头进行本体引脚
  • MCU 电流测量点

生态系统和系统控制访问

  • USB 全速设备
  • 通过 USB 调试的 5V 输入电压
  • 板载调试 (Segger J-Link®)
  • 输入调试(SWD 和 JTAG)
  • 两个 Digilent PmodTM(SPI 和 UART)
  • 用户 LED 指示灯
  • 机械式用户按钮
  • 电容式用户按钮
  • MCU 启动配置跳线

套件内容

  1. EK-RA4M1 板
  2. Micro USB 设备电缆(Type A male 转 Micro B male)

入门

运行快速入门示例项目

  1. EK-RA4M1 板已经预先烧录了快速入门示例项目(在“下载”页面中提供了示例项目)。
  2. 用户可使用连接至 5V 电源的 micro USB 设备电缆,通过 USB 调试端口 (J11) 启动 EK-RA4M1 板。绿色电源 LED 灯将会亮起。
  3. 快速入门示例项目将开始运行,红色用户 LED 灯将开始闪烁。
  4. 请参见 EK-RA4M1 快速入门指南,了解快速入门示例项目的其他功能。

开发嵌入式应用程序

  1. 修改快速入门示例项目 – 请参见 EK-RA4M1 快速入门指南,了解导入、修改和构建快速入门示例项目的相关说明。
  2. 从其他众多的示例项目当中的一个开始(在“下载”页面中提供了示例项目) – 用户可从多个示例项目中进行选择,了解 RA4M1 MCU 群组的各种外围设备。这些示例项目能够成为您在开发自定义应用程序的道路上的完美起点。

构建自定义硬件

  1. 通过构建多功能原型开始 – 用户可对具备自选生态系统插件的 EK-RA4M1 板加以利用。
  2. 构建自定义硬件 – 用户可参考 EK-RA4M1 设计包中提供的设计和制造信息来开发自定义硬件。

证书

EK-RA4M1 满足以下证书/标准认证。请参见 EK-RA4M1 用户手册,了解免责声明、注意事项以及与证书相关的详细信息。

EMC/EMI 标准

  • FCC 公告(A 类)– 第 15 部分
  • 符合加拿大创新、科学和经济发展 ICES-003 标准:CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE A 类(EMC 指令 2004/108/EEC)
  • 符合台湾中国国家标准 13438,C6357,A 类限值
  • 澳大利亚/新西兰 AS/NZS CISPR 32:2015,A 类

材料选择、废弃物、循环利用以及废弃标准

  • 欧盟 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014,10 年环境保护使用期限

安全标准

  • UL 94V-0

EK-RA4M1 MCU 评估套件包

EK-RA4M1 MCU 评估套件包

EK-RA4M1 MCU 评估套件顶视图

EK-RA4M1 MCU 评估套件 PCB 顶视图

EK-RA4M1 MCU 评估套件(带电缆)

EK-RA4M1 MCU 评估套件(带电缆)

 

2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。

 

相关产品

RA4M1 微控制器群组

相关软件和工具

灵活配置软件包

e2 studio IDE

Featured Videos

3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。
2:15
介绍瑞萨电子为物联网打造的 RA Ready 软件和硬件构建块解决方案。
1:00
Renesas introduces the RA6T1 MCU group optimized for enhanced motor control.
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。
3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。
2:15
介绍瑞萨电子为物联网打造的 RA Ready 软件和硬件构建块解决方案。
1:00
Renesas introduces the RA6T1 MCU group optimized for enhanced motor control.
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。
3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。
2:15
介绍瑞萨电子为物联网打造的 RA Ready 软件和硬件构建块解决方案。
1:00
Renesas introduces the RA6T1 MCU group optimized for enhanced motor control.
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。

可订购工具信息

可订购部件编号 生产状态 厂商 建议单工具价格
SPQ
描述 分销商库存 分销商 分销商采购 Buy Direct
RTK7EKA4M1S00001BU Mass Production Renesas call 1 Evaluation Kit for RA4M1 MCU Group 6 Digi-Key -
13 Mouser
20 element14 APAC

注意事项 :分销商价格可能会与所述预算价格有所不同。本网站上的定价与供货信息由瑞萨电子授权分销商提供的信息而定,如有更改恕不另行通知。通过在本页面上选择一位分销商,您将会从瑞萨电子网站跳转至分销商网站来完成购买。分销商的运营完全独立于瑞萨电子,有其自身的销售条款和条件。对于分销商与最终客户之间的交易,瑞萨电子不承担任何明示或暗示的陈述与担保责任。