概览

简介

3D 手势参考设计是一种检测手势的解决方案,可利用瑞萨电子的电容式触摸解决方案检测手在空间中的位置(x、y 和 z 坐标)。 手在面板表面上方 200 毫米处的位置被转换为 x、y 和 z 坐标。 此外,由于可以高速监测坐标数据,因此可以使用手势(上下、左右、前后)和简单的模式识别来操作设备。

该参考设计是一种结合了多个电容式接近传感器的解决方案,用于检测手势,如长握或将手从一个电极移到其他电极,以实现简化的手势操作。

特性

  • 基于瑞萨电子的高灵敏度、抗噪电容式触摸解决方案
  • 识别手在传感器上方 200 毫米处的位置
  • 精度高达1mm
  • 抗噪能力强,可与屏蔽装置配合使用
  • 可使用任何非导电材料进行传感,因此可以嵌入墙内。
  • 使用高性能、低功耗的 32 位微控制器和触摸 IP 为您的产品实现系统控制和手势操作
  • 也可将手势与触摸按钮结合使用
  • 支持 IEC 61000 4-3 等级 3

手势识别可以与红外线(热释电传感器)、声波设备或相机一起使用吗?

图像
3D Gesture Solution

推荐的免接触式用户界面

图像
Suggested Touch-Free User Interfaces

硬件配置

图像
3D Gesture Reference Design Hardware Configuration

e-AI x 3D手势识别

无需任何专业技能,您只需在电容传感器上做出您希望 AI 记住的手势,就可开发手势应用程序,可对 “任何人的手” 做出反应。
e-AI × 3D手势识别>>
e-AI×3D手势识别功能示例>>

图像

硬件信息

参考设计应用说明Gerber 数据
3D 标准版(160mm)RX2313D Gesture Demo Set (Hardware) (Standard version) Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)3D Gesture Reference Design Standard Version Gerber Data (ZIP | English, 日本語)
3D 小型版(80mm)RX1303D Gesture Demo Set Small version (Hardware) Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)3D Gesture Reference Design Small Version Gerber Data (ZIP | English, 日本語)
3D 超薄版(100mm)RX1303D Gesture Demo Set Slim version (Hardware) Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)3D Gesture Reference Design Slim Version Gerber Data (ZIP | English, 日本語)
2D 手势 (300*50mm) RX1302D Gesture Solution Demo Set Hardware Rev.1.00 (PDF)2D Gesture Reference Design Gerber Data (ZIP | English, 日本語)
3D 手势电极板3D Gesture Electrode Board (Hardware) (PDF | English, 日本語)CTSU 3D Gesture Electrode Board Reference Design Gerber Data (ZIP)

软件配置

固件内容代码大小
3D 标准版(160mm)RX231
CTSU 3D Gesture Demo Set Sample Software (Standard version) - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
手势识别二进制代码
坐标检测中间件
触摸 API
读卡: 34.2 KB
内存: 5.8 KB
3D 小型版(80mm)RX130
CTSU 3D Gesture Demo Set Sample Software (Small version) - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
手势识别二进制代码
坐标检测中间件
触摸 API
ROM: 27.4 KB
内存: 4.8 KB
3D 超薄版(100mm)RX130
CTSU 3D Gesture Demo Set Sample Software (Slim version) - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
手势识别二进制代码
坐标检测中间件
触摸 API
ROM: 27.3 KB
内存: 4.9 KB
2D 手势 (300*50mm) RX130
CTSU 2D Gesture Reference Design Demo Set Sample Software - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
示例程序
触摸 API
读码卡: 38.8 KB
内存: 3.8 KB
3D 手势电极板
RA2L1 Group 3D Gesture Electrode Board Sample Software (PDF | English, 日本語)
样本程序ROM: 31.2 KB
内存: 5.4 KB

*手势识别、坐标检测中间件除电极放置、有无 USB 等外均相同。

电脑软件内容代码大小
3D 显示器工具
CTSU 3D Gesture Demo Set Evaluation Tool '3D Monitor' Rev.1.00 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
可评估三维坐标、手势运动、电极灵敏度等
可执行 EXE 文件
2D 显示器工具
CTSU 2D Gesture reference Design Evaluation Tool '2D Monitor' Rev.1.00 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
可评估简化的手势操作、电极灵敏度等。
可执行 EXE 文件

应用

文档

类型 文档标题 日期
应用文档 PDF 522 KB 日文
应用文档 PDF 4.53 MB 日文
应用文档 PDF 440 KB 日文
应用文档 PDF 435 KB 日文
应用文档 PDF 1.42 MB 日文
应用文档 PDF 979 KB 日文
应用文档 PDF 842 KB 日文
应用文档 PDF 3.91 MB 日文
8 items

设计和开发

软件与工具

软件下载

类型 文档标题 日期
软件和工具 - 其他 ZIP 341 KB
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 106 KB 日文
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 46 KB 日文
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 194 KB 日文
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 474 KB 日文
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 894 KB 日文
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 1.04 MB 日文
7 items

样例程序

云上实验室

云上实验室

使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计

此解决方案示范了使用机械臂模拟检测手势的电容式近距离传感器。 用户可以尝试向上、向下、向左和向右摆动及点击的手势。