描述

VERSALDEMO1Z 是一个和 Xilinx 联合开发的电源参考板,它为 Xilinx Versal ACAP 平台提供完整的电源轨,ACAP 平台包括自适应引擎、人工智能引擎和标量引擎,以及外部的 DDR 存储器。这款参考板已经开放订购,它既可以作为成熟的整套参考设计,帮助客户抢占设计先机,也可以作为评估平台,快速方便地进行电源测试。

主要特性

  • ISL68xxx 数字多相控制器和 ISL99xxx 智能功率级在宽负载范围内提供高效的 Vcore 解决方案。
  • ISL91211A电源管理集成电路 (PMIC) 解决方案为多个 Versal 低电流轨道提供高度集成的紧凑设计。
  • DC/DC 稳压器为满足 Versal 的其余电力需求提供完整的解决方案。

应用

  • 数据中心/云
  • 5G 无线和有线通信
  • 边缘计算

可订购工具信息

可订购部件编号 生产状态 厂商 建议单工具价格
SPQ
描述 分销商库存 分销商 分销商采购 Buy Direct
VERSALDEMO1Z Mass Production Renesas $165.56 1 Xilinx Versal ACAP演示板 0 联系分销商 -

注意事项 :分销商价格可能会与所述预算价格有所不同。本网站上的定价与供货信息由瑞萨电子授权分销商提供的信息而定,如有更改恕不另行通知。通过在本页面上选择一位分销商,您将会从瑞萨电子网站跳转至分销商网站来完成购买。分销商的运营完全独立于瑞萨电子,有其自身的销售条款和条件。对于分销商与最终客户之间的交易,瑞萨电子不承担任何明示或暗示的陈述与担保责任。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.